電気ドリル CD-6500

電気ドリル CD-6500
通常単価:
7,988
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

片手作業が容易なコンパクトボディの電気ドリル。
【特長】
・コンパクト、軽量 0.8kg。
・手になじむソフトグリップ付。
・パワー、耐久性、サイズ、バランス等用途に合わせた豊富なバリエーション。
【用途】
・木、アルミ・鉄材等への穴あけ、ネジの下穴あけに。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CD-6500

手になじむソフトグリップ付きのコンパクトで軽量な電気ドリル

電気ドリル CD-6500:関連画像

電気ドリル CD-6500

コンパクトで0.8kgで軽量なボディ。扱いやすい小型・軽量電気ドリル。

付属品

チャックハンドル

仕様

最大穴あけ能力:鉄工 6.5mm、木工 9mm
チャック能力:0.5~6.5mm
回転数:3,000min-1
電源:単相100V
電流:1.8A
消費電力:160W
質量:0.8kg
サイズ:長さ187×幅55×高さ145mm

電気ドリル CD-6500の使用例

電気ドリル CD-6500:関連画像

木工での穴あけ作業に。

電気ドリル CD-6500:関連画像

鉄工での穴あけ作業に。

開発秘話

 

マグネットモータを搭載し、競合他社より全長の短い、よりコンパクトな6.5mmドリルを開発しました。

型番
CD-6500
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
質量
(g)
付属品

7,988円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

長さ187×幅55×高さ145800チャックハンドル

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー 画像

ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー

ミスミ

安価なドリルをお探しのお客様へミスミ品を提案。スタンダードなドリルがパック商品でさらにお得。

防雨・防塵型電工ドラム 画像

防雨・防塵型電工ドラム

日動工業

雨の日や湿気の多い場所でも使用可能な防雨・防塵型電工ドラム。

基本情報

商品タイプ 電気ドリル チャック能力(mm) 0.5~ 6.5 回転数(min⁻¹(回/分)) 3000
電源(V) 単相100 穴あけ能力:鉄工(mm) 6.5 消費電力(W) 160
電流(A) 1.8 穴あけ能力:木工(mm) 9 トラスココード 379-8933

電気ドリル CD-6500の型番CD-6500のページです。
型番CD-6500に関する仕様情報を記載しております。

CD-6500で型番確定

よくあるご質問(FAQ)

質問: 首径はどの程度ですか?
回答: 首はなしです。ドリルスタンドに取付不可能となっています。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

  • ドリル MD-12R
    ドリル MD-12R

    リョービ

    通常価格: 5,689円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 電気ドライバドリル CDD-1020
    電気ドライバドリル CDD-1020

    リョービ

    通常価格: 6,988円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 電気ドリルD-650
    電気ドリルD-650

    リョービ

    通常価格: 13,898円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 電気ドリル GBM10RE/N
    電気ドリル GBM10RE/N

    ボッシュ

    通常価格: 7,988円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 電気ドリル D6SB
    電気ドリル D6SB

    HiKOKI(旧日立工機)

    通常価格: 7,888円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ドリル MD-12VR
    ドリル MD-12VR

    リョービ

    通常価格: 4,927円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 電気ドリル D-1100VR
    電気ドリル D-1100VR

    リョービ

    通常価格: 6,888円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 6.5mm高速ドリル
    6.5mm高速ドリル

    マキタ

    通常価格: 8,572円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 電気ドリル M609
    電気ドリル M609

    マキタ

    通常価格: 6,688円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 電気ドリル D-1300VR
    電気ドリル D-1300VR

    リョービ

    通常価格: 12,044円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 電気ドリル GBM13RE
    電気ドリル GBM13RE

    ボッシュ

    通常価格: 10,898円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 無段変速ドリル 6412
    無段変速ドリル 6412

    マキタ

    通常価格: 10,221円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)