両頭グラインダ TG-151

両頭グラインダ TG-151

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
11,291
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

刃物の粗研ぎに最適な卓上グラインダ。
【特長】
・手元ライト、ドレッサ付の刃物研磨治具セット。
【用途】
・工場におけるバイト、ドリル、バリ取り。
・包丁、農機具などの研磨作業に利用可能。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TG-151

刃物研磨治具セット付の刃物の粗研ぎ用両頭グラインダ

両頭グラインダ TG-151:関連画像

両頭グラインダ TG-151

両頭グラインダ TG-151の仕様について

商品名 モデル 磁石寸法(mm) 周波数
(Hz)
回転数
(min-1
電源
(V)
電流
(A)
消費
電力
(W)
定格
使用
時間
(分)
質量
(kg)
コード
(m)

(mm)
付属品
外径 厚さ 内径
両頭
グラインダ
TG-151 150 19/6.4 12.7 50 3,000 単相
100
4.2 300 30 9.2 2 350 平型砥石#60・目立砥石#60・
アイシールド・スパークブレーカ(2個)・
ワークレスト(右)・刃物研磨治具セット・ドレッサ
60 3,600

この商品の使用上の注意について

作業場に関して

作業場は整頓をし、明るくしてご利用ください。

漏電しゃ断器について

ご使用前に、本機が接続される電源に労働安全規則や電気設備の技術基準などに規定された感電防止用漏電しゃ断器(漏電しゃ断器)が設置されていることを確認してください。

アース(接地について)

両頭グラインダ TG-151:関連画像

金属棒を地中に埋込む場合

  • 感電事故を防止するため、本体後部に付いているアースマーク横のアースネジよりアースを必ず取って、安全な作業をしてください。
  • 金属棒を地中に埋込み、アース線を接続する電気工事は、電気工事士の資格が必要ですので最寄りの電気工事店にご相談ください。

延長コードを使用する場合

コードの太さ 最大の長さ
0.75mm2 20m
1.25mm2 30m
2.0mm2 50m

使用できるコードの太さ(導体公称断面積)と最大の長さ

<警告>
延長コードは損傷のないものを用意してください。

  • 電気が流れるのに十分な太さのできるだけ短いコードを使用してください。

作業台などへの取付け

両頭グラインダ TG-151:関連画像

ボルトなどの取付け位置と作業スペースの参考寸法図

  • 本体は運転中、置かれた作業台などが多少でも傾斜があれば振動で動きます。安全に作業をするためにベースの2箇所の穴を利用して、M8のボルトなどで作業台に固定してください。
  • 取付位置、作業スペースは左の寸法図を参考にしてください。

開発秘話

 

工場などで必ず使用される両頭グラインダをTG-61の上位機種で開発しました。

型番
TG-151
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品
(mm)
消費電力
(W)
重量
(g)

11,291円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

平型砥石(#60)、目立砥石(#60)、アイシールド、スパークブレーカ、ワークレスト(右)、刃物研磨治具セット、ドレッサ3009200

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

使い捨て防塵マスク 国家検定DS1適合品 画像

使い捨て防塵マスク 国家検定DS1適合品

ミスミ

呼気によるメガネのくもりがなく、研削、研磨などの粉じん作業を快適に行える使い捨て防塵マスク。

卓上グラインダ 画像

卓上グラインダ

マキタ

刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。ライトと作業者の目を研削屑から保護するアイシールド付。

基本情報

商品タイプ 両頭グラインダー 砥石寸法(外径)(mm) 150 砥石寸法(穴径)(mm) 12.7
砥石寸法(厚み)(mm) 19/6.4 回転数(50/60Hz)(rpm) 3000/3600 寸法/幅(mm) 350
寸法/奥行(mm) 205 寸法/高さ(mm) 230 トラスココード 336-9153

両頭グラインダ TG-151の型番TG-151のページです。
型番TG-151に関する仕様情報を記載しております。

TG-151で型番確定

よくあるご質問(FAQ)

質問: ライト電力値を教えてください。
回答: 12V21W、1590036です。(但し、パーツ供給なしのため市販品での購入必要です)
質問: 平砥石を左側にもつけられますか?
回答: 可能です。但しワークレストを平砥石用にしたほうがいいです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)