グレイドレベルマグネット付

グレイドレベルマグネット付
通常単価:
2,389
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

薄暗い場所でも気泡管をはっきりと見ることができる水平器。
【特長】
・6本線気泡管で1/100と2/100勾配が測定可能。
・暗い所でもはっきり見える蓄光気泡管使用。水平気泡管はレンズで拡大されて見やすい。
・本体はアルミ製のため軽くて扱いやすい。
・マグネット付で手を離して測定可能。(2ヶ付き)
【用途】
・水平、垂直の測定に使用。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GLM-300

暗い場所でも気泡管がハッキリ見えます

GLM-450(マグネット付)

GLM-450(マグネット付)

6本線気泡管で、1/100勾配、2/100勾配が計測可能

6本線気泡管で、1/100勾配、2/100勾配が計測可能

グレイドレベルマグネット付感度、精度説明

感度とは気泡が動き出す時の勾配。
精度とは「0°±精度」の範囲でのバラツキ。

単位: mm

商品コード品番全長
(mm)
高さ
(mm)
厚み
(mm)
感度
(mm/m)
精度
(mm/m)
質量
011060GLM-30030050200.35± 1.00320g
011061GLM-38038050200.35± 1.00360g
011062GLM-45045050200.35± 1.00400g
011063GLM-60060050200.35± 1.00460g
型番
GLM-300
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
感度
(mm/m)
本体材質 質量
(g)

2,389円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.35アルミ320

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

レベルニックDL-S3 画像

レベルニックDL-S3

新潟精機(SK)

短時間で分解能0.001mm/mでの数値確定。底面にねじ穴が施され、特殊ベースや治具の取り付け可能。

レーザーレベル オートレビジョンライト 画像

レーザーレベル オートレビジョンライト

新潟精機(SK)

自動的に傾きを補整する自動補正機能付レーザーレベル。マグネット式制動でレーザーの安定が早く、素早いセッティングが可能。

普通形ストレートエッジ A級(焼入) 画像

普通形ストレートエッジ A級(焼入)

新潟精機(SK)

製缶・板金業者様におすすめ。板金・仕上等のケガキ作業や平面・真直度検査用として便利なスコヤ。

基本情報

商品タイプ 水平器 長さ(mm) 300 マグネット 1か所
高さ(mm) 50 厚み(mm) 20 精度(mm/m) ±1.00
表示(デジタル/アナログ) アナログ トラスココード -

グレイドレベルマグネット付の型番GLM-300のページです。
型番GLM-300に関する仕様情報を記載しております。

GLM-300で型番確定

グレイドレベルマグネット付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)