コーンホルダー【10個入り】

コーンホルダー
  • 数量スライド割引
通常単価:
7,589円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

コーンペーパーのホルダーです。

【特長】
・円錐形の専用ホルダーで使用しますので、工具を水平にできない作業でも平面研磨ができます。
・研磨布を円錐型に加工することにより、ワークと工具を水平にせずに、平面研磨を行います。
・作業環境が不自由な時に非常に便利です。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
CHL-L
CHL-M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
最高使用回転数
(min-1(r.p.m))
先端の内径
(mm)
トラスココード 使用工具 入り数
(個・枚)

8,989円

10個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

501000014407-0330ハンドグラインダー、電気ドリル10

7,589円

10個入り

1パックあり

6日目

401500010407-0348ハンドグラインダー、電気ドリル10

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 研磨 種類 ホルダー 軸径(mm) 6
軸長(mm) 40