カートリッジロール軸【1~10個入り】

カートリッジロール軸
  • 数量スライド割引
通常単価:
588円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

カートリッジロールをご自身でつけていただくタイプの軸です。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
CR-SFT-310
CR-SFT-320
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
用途 使用工具 入り数
(個・枚)

5,889円

10個入り

1パックあり

5日目

10バリ取り、面取りハンドグラインダー、電気ドリル1

588円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

20バリ取り、面取りハンドグラインダー、電気ドリル1

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 研磨 種類 軸付フラップ 直径(mm) 3
軸径(mm) 6 軸長(mm) 25