GPディスク Sタイプ 150×22mm【5個入り】

GPディスク Sタイプ 150×22mm
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,388
通常出荷日:
お見積り

ソフトなアタリでワークに良く馴染む ディスク。
【特長】
・弾性があり、加工物に馴染みやすい。
・基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、角の研磨もでき、二面同時研磨も可能。

PDF

型番

10 の型番候補があります候補を表示

GPディスク Sタイプ 150×22の詳細

Sタイプ 商品イメージ

Sタイプ 商品イメージ

シール面

シール面

GPディスク Sタイプ 150×22 パッケージ

GPディスク Sタイプ 150×22 パッケージ

GPディスク Sタイプ 150×22の仕様

サイズ
(mm)
タイプ粒度 型番MAX
min-1
#40#60#80#100#120#150#180#240#320#400
150SGP150SA3GP150SA4GP150SA5GP150SA6GP150SA7GP150SA8GP150SA9GP150SA10GP150SA11GP150SA126,000
  • ※ φ150(直径150mm)は22穴になります
型番
GP150SA3
GP150SA4
GP150SA5
GP150SA6
GP150SA7
GP150SA8
GP150SA9
GP150SA10
GP150SA11
GP150SA12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 粒度
(#)
入り数
(枚)
最高回転数
(min-1)

5,388円

5個入り

1パックあり

お見積り

ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / 真鍮・砲金[○] / アルミニウム[○]4056000

5,388円

5個入り

1パックあり

お見積り

ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○]6056000

5,388円

5個入り

1パックあり

お見積り

ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○]8056000

5,388円

5個入り

1パックあり

お見積り

ステンレス鋼[◎]10056000

5,388円

5個入り

1パックあり

お見積り

ステンレス鋼[◎]12056000

5,388円

5個入り

1パックあり

お見積り

ステンレス鋼[◎]15056000

5,388円

5個入り

1パックあり

お見積り

ステンレス鋼[◎]18056000

5,388円

5個入り

1パックあり

お見積り

ステンレス鋼[◎]24056000

5,388円

5個入り

1パックあり

お見積り

ステンレス鋼[◎]32056000

5,388円

5個入り

1パックあり

お見積り

ステンレス鋼[◎]40056000

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

電子ディスクグラインダー GA6021C 画像

電子ディスクグラインダー GA6021C

マキタ

電子制御で安定作業&パワフル研削。電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート機能付。

安全メガネ 画像

安全メガネ

ミスミ

加工現場の必需品。すべてが透明のため180°視界確保。

牛革クレストレンジャー手袋 当付 画像

牛革クレストレンジャー手袋 当付

南村製作所

しなやかで強く厳選された牛本革を使用。手にフィットとして手首からの異物の侵入を防ぐマジックタイプ。

基本情報

種類 多羽根ディスク 外径寸法(mm) 150 内径寸法(mm) 22
砥粒 アランダム(A)