スカットディスクB/B【25~50個入り】

スカットディスクB/B
  • 数量スライド割引
通常単価:
4,492円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

専用のホルダーパッドにディスクを取り付けて使用。中目・細目・極細目を揃えています。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
SKD25-B/B-F
SKD25-B/B-M
SKD25-B/B-VF
SKD38-B/B-F
SKD38-B/B-M
SKD75-B/B-VF
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
直径
(mm)
粒度
(#)
最高使用回転数
(min-1(r.p.m))
用途 入り数
(枚)

4,765円

50個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

2518012000ステンレスの微調整細目50

4,765円

50個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

2510012000ステンレスの微調整中目50

4,765円

50個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

2532012000ステンレスの微調整極細目50

5,312円

50個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

3818012000ステンレスの微調整細目50

5,312円

50個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

3810012000ステンレスの微調整中目50

4,492円

25個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

753209000ステンレスの微調整極細目25

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 不織布ディスク 被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 真鍮・砲金 / アルミニウム / プラスチック 砥粒 A砥粒
適合ツール アングルグラインダ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)