検定付きはかり(デジタルワークスケール) SJシリーズ

検定付きはかり(デジタルワークスケール) SJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
5,488円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

働く仲間の働くはかりワークスケール。
【特長】
・取引証明用(検定済品)精度等級3級、高分解能で細かく計量。
・大型液晶表示:文字高25mmでクッキリ表示、大きな計量皿。(230×190mm)
・オートパワーオフ、風袋引き機能。
・2電源式。(ACアダプタ:別売品/乾電池:別売品)
・電池駆動約2000時間。(20℃、アルカリ乾電池使用時)
【用途】
・農家での作物梱包や、食品産業など各種工場の加工現場。
・計量法で規定される取引、証明行為等に使用可能。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

デジタルスケール ワークスケール 検定付 SJシリーズの詳細

デジタルスケール ワークスケール 検定付 SJシリーズ:関連画像

デジタルスケール ワークスケール 検定付 SJシリーズ イメージ

デジタルスケール ワークスケール 検定付 SJシリーズの仕様

モデル SJ-1000 SJ-2000 SJ-5000 SJ-12K SJ-20K SJ-30K
精度等級 3級 4級
ひょう量 1000g 2000g 5000g 12kg 20kg 30kg
目量 1g 2g 5g 0.01kg(0~10kg)
0.02kg(10~12kg)
0.02kg 0.02kg(0~20kg)
0.05kg(20~30kg)
表示単位 g g g kg kg kg
最小測定量 20g 40g 50g 0.10kg 0.20kg 0.20kg
最大減算風袋量 1000g 2000g 5000g 9.99kg 20kg 19.98kg
使用温湿度範囲 -10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
表示 7セグメントLCD 文字高25mm
表示書換回数 約10回/秒
電源 単一形乾電池(R20P/LR20)4個または、ACアダプタ
電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
計量皿寸法 230(W)×190(D)mm
本体寸法 265(W)×250(D)×106(H)mm
本体質量 約2.2kg 約2.5kg
標準付属品 取扱説明書
型番
SJ-12K
SJ-20K
SJ-30K
SJ-2000-1
SJ-2000-3
SJ-5000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSひょう量
(g)
最小表示
(g)
使用地域 ひょう量
(kg)
JANコード トラスココード 地区詳細 重量
(kg)
電源

5,488円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-1200010 ~ 20全地区12-333-6719-約2.2単1形乾電池4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB196別売)

7,988円

1個あり

3日目

102000020全地区204981046603690--約2.5単1形乾電池4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB196別売)

12,898円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103000020 ~ 50全地区304981046603706--約2.5単1形乾電池4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB196別売)

5,488円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-20002地区1区2--北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県約2.2単1形乾電池4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB196別売)

5,488円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-20002地区3区2--東京都(八丈・小笠原支庁に限る)、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県約2.2単1形乾電池4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB196別売)

5,488円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-50005全地区5-333-6743-約2.2単1形乾電池4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB196別売)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ 画像

デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ

エー・アンド・デイ

高精度分解能1/2000で持ち運びやすい構造のデジタルはかり。

基準分銅型円筒分銅(ステンレス製) 画像

基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)

新光電子

ステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合した分銅。計量器の点検・校正に最適。

アズピュア インナー手袋(オーバーロックタイプ) 画像

アズピュア インナー手袋(オーバーロックタイプ)

アズワン

手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工。インナー手袋以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも最適。

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 計量皿形状 角皿
乾電池対応 有り パソコン接続機能 無し(接続不可) 計量皿寸法D(mm) 190
計量皿寸法W(mm) 230 プリンター接続機能 無し(接続不可) 防塵・防水機能 無し

検定付きはかり(デジタルワークスケール) SJシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 計量値のずれを直したいのでキャリブレーションを行いたいのですが、どうすればいいですか?
回答: 検定付きのはかりは、お客様ではキャリブレーションを行うことができません。修理対応になります。
質問: 定期検査はどのように受けたらいいですか?
回答: 市役所などから定期検査の予定が公示されますのでそれに従ってください。
または、管轄の計量検定所に問い合わせや相談をお願い致します。