• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

管用デジタルノギス

管用デジタルノギス
通常単価:
18,036
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

片方のジョウがピン形状の丸棒なので、パイプ、ペアリング、リング形状製品の肉厚測定に最適なノギス。
【特長】
・パイプの肉厚などを正確に測定できるように、片方のジョウが丸棒になっている。
・ホールド機能付。
・オートオフ機能付。(約20分)
【用途】
・リング、ペアリング、パイプ形状等の肉厚が製品の測定。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

D-150T

片方のジョウがピン形状で丸棒タイプのデジタルノギス

実際のご利用例

実際のご利用例

寸法図 単位:mm

寸法図 単位:mm

商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
デプスバー
(有無)
質量
151082D-150T0-1500.01±0.05210g

※ 量子化誤差(± 1 カウント)含まず

型番
D-150T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
電源 材質

18,036円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.01±0.05SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属ステンレス

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

単品ブロックゲージ 0級相当品 画像

単品ブロックゲージ 0級相当品

新潟精機(SK)

高精度0級相当モデル。一般測定、工作用の基準ゲージとして最適。

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892 画像

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

マザーツール

コンフォート(快適さ)表示機能。MAX/MIN値表示機能付。

基本情報

校正証明書 種類 特殊ノギス 特殊ノギス形状 管用ノギス
表示方式 デジタル 最大測定長(範囲選択(mm) 101~150 防水機能
測定データ出力端子 有無 デプスバー 有無 測定範囲(mm) 0~150
トラスココード 377-5135

管用デジタルノギスの型番D-150Tのページです。
型番D-150Tに関する仕様情報を記載しております。

D-150Tで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)