ハロゲン球 HB

ハロゲン球 HB
通常単価:
2,683円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

コンパクトで明るさ抜群で狭い場所での照明に最適なハロゲン球。
【特長】
・定格電圧で明るく点灯する光学機器。
【用途】
・照明用ハロゲン球。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

ハロゲン球(3.5V)により明るい光で照らすことが可能

ハロゲン球

ハロゲン球。

使用例

使用例。

このハロゲン球が取り付け可能な商品

ミニボアスコープ SET-A(適用ハロゲン球: HB-042) 加工品内部のキズ・バリ、巣の目視検査・確認に最適!

ミニボアスコープ SET-A(適用ハロゲン球: HB-042)。
加工品内部のキズ・バリ、巣の目視検査・確認に最適!

ミニ ビュープローブセット SET-C(適用ハロゲン球: HB-037) 加工品内部のキズ・バリ、巣の目視検査・確認に最適!

ミニ ビュープローブセット SET-C(適用ハロゲン球: HB-037)。
加工品内部のキズ・バリ、巣の目視検査・確認に最適!

ビュープローブセット SET-E(適用ハロゲン球: HB-078) 加工品内部のキズ・バリ、巣の目視検査・確認に最適!

ビュープローブセット SET-E(適用ハロゲン球: HB-078)。
加工品内部のキズ・バリ、巣の目視検査・確認に最適!

ミニライトプローブセット SET-D(適用ハロゲン球: HB-057) 目視で確認がしづらい場所の点検作業に最適!

ミニライトプローブセット SET-D(適用ハロゲン球: HB-057)。
目視で確認がしづらい場所の点検作業に最適!

ミラープローブセット SET-G、交換式ミラープローブセット SET-J(適用ハロゲン球: HB-066) 目視で確認がしづらい場所の点検作業に最適!

ミラープローブセット SET-G、交換式ミラープローブセット SET-J(適用ハロゲン球: HB-066)。
目視で確認がしづらい場所の点検作業に最適!

テクノエンドスコープ(適用ハロゲン球: HB-075) 目視で確認がしづらい場所の点検作業に最適!

テクノエンドスコープ(適用ハロゲン球: HB-075)。
目視で確認がしづらい場所の点検作業に最適!

型番
HB-042
HB-057
HB-066
HB-075
HB-078
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用品 オプション 仕様 質量
(g)
品名 仕様説明 全長
(mm)

3,821円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ビュープローブSET-A--5ハロゲン球2.5V -

2,683円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ミラープローブSET-J/SET-GSET-D(LP142用交換電球)-5ハロゲン球2.5V -

4,796円

1個

1日目

ライトプローブSET-DSET-G・SET-J(HP-100用交換電球)-5ハロゲン球3.5V -

5,447円

1個

1日目

テクノエンドスコープTE-シリーズ-全長225ハロゲン球3.5V22

4,471円

1個

1日目

ビュープローブSET-E--5ハロゲン球3.5V -

Loading...

  1. 1
 

基本情報

商品タイプ アクセサリー ライト有無 ハロゲン球有

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)