分析天びん ATXシリーズ

分析天びん ATXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
112,310円~
通常出荷日:
3日目

校正用分銅内蔵系の分析天びん。
【特長】
・内蔵分銅を搭載しており、ワンボタンでいつでも感度校正が可能。
・耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用。
・測定中に応答性・安定性が調整できる「スマートセッティング機能」搭載。
・別売のI/O-RSケーブルでPCへの取込も可能。
・ガラス風防を標準装備。
・個数測定機能搭載で、個数測定も簡単。
【用途】
・研究、開発部門での液体・粉体のはかり取り作業に最適。
・微小パーツの重量測定、品質確認に最適。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

分析天びん ATXシリーズの仕様

ATXシリーズ:関連画像

分析天びん ATXシリーズの外観

ATXシリーズ:関連画像

分析天びん ATXシリーズの寸法図 単位:mm

ATXシリーズ:関連画像

調整状態がすぐわかる専用インディケータ付き

特長

  • お皿の大きさを、従来機種(φ80(直径80mm))より10mm以上大きいφ91(直径91mm)とし、使い勝手を向上
  • 壊れにくくて性能も良いアルミ一体型質量センサ
  • 個数測定サンプルを5個までメモリでき、呼び出しも簡単
  • 目標値や上下限値に対する合否判定結果を表示できる
  • 複数の成分をはかり取り調合するのに便利
  • 設定した基準に対する%の値で計量できる
  • Windowsパソコン上のEXCELなどに、天びんのデータを直接取り込める。データ通信ソフトなどは一切不要
  • ※ 別途I/O-RS変換ケーブルが必要です。
  • ※ USBポートを使う場合は、別途USBシリアルアダプタが必要です。Windows Vista、Windows 7への対応についてはご注意いただく必要があります。詳細はカタログをご確認ください。
形名
P/N
ATX324
S321-71000-05
ATX224
S321-71000-04
ATX124
S321-71000-03
ATX84
S321-71000-02
ひょう量 320g 220g 120g 82g
最小表示 0.1mg
さらの大きさ(mm) 約φ91
本体寸法 約213(W)×356(D)×338(H)mm
本体重量 約6.2kg
所要電源 ACアダプタ(入力AC100V50/60Hz、出力12V、1A)

※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

型番
ATX84
ATX124
ATX224
ATX324
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
PSC完全自動校正 タイマーCAL ワンボタン校正 時計機能 ISOプリント インターバルタイマー機能 比重測定(オプション要) 個数測定、単位換算 アナログバー表示 入り数
(台)
電源 プリンター接続対応オプション品 重量
(kg)
本体寸法
(mm)

112,310円

1個

3日目

82無し無し有り無し有り(日時は出力されません)無し不可有り無し1ACアダプタ(標準付属品)オプション品不要本体:約6.2約213(W)×356(D)×338(H)

120,332円

1個

3日目

120無し無し有り無し有り(日時は出力されません)無し不可有り無し1ACアダプタ(標準付属品)オプション品不要本体:約6.2約213(W)×356(D)×338(H)

128,354円

1個

3日目

220無し無し有り無し有り(日時は出力されません)無し不可有り無し1ACアダプタ(標準付属品)オプション品不要本体:約6.2約213(W)×356(D)×338(H)

136,376円

1個

3日目

320無し無し有り無し有り(日時は出力されません)無し不可有り無し1ACアダプタ(標準付属品)オプション品不要本体:約6.2約213(W)×356(D)×338(H)

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

円盤分銅(ステンレス製)M1級 画像

円盤分銅(ステンレス製)M1級

新光電子

複数個を積み重ねることが可能で実用基準分銅・実用標準分銅として電子天びんやはかりの校正・検査に最適です。JIS、B、7609規格品。ISO取得工場などでの計量器の点検・校正に。

精密作業手袋 コーティングなし 画像

精密作業手袋 コーティングなし

ミスミ

製造業定番の作業用手袋。素手感覚の薄手着用感で、作業効率が格段にアップします。ピッタリと手にフィットし下履き手袋としても活用可能です。

SDカードデータロガデジタル温湿度計 画像

SDカードデータロガデジタル温湿度計

マザーツール

大きい液晶で温度、湿度を同時表示できる温湿度計。SDカードを使用することでデータ記録ができ、測定値をPCへ取り込みデータの管理・編集が簡単に可能です。

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 最小表示(g) 0.0001
計量皿形状 丸皿 乾電池対応 無し パソコン出力接続 有り(別途ケーブル等別売品が必要です)
計量皿寸法(φ)(mm) 91 プリンター出力接続 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり) 防塵・防水機能 無し
内蔵分銅 有り Win直結機能 有り(別途インターフェースとケーブルが必要) バックライト 無し

よくあるご質問(FAQ)

質問: ガラス風防は取り外しできますか?
回答: 両サイドと上面ガラスは取り外し可能ですが、前面のガラスと背面の板は取り外しできません。
質問: 測定値をPCに接続することはできますか?
回答: できます。別売のケーブルと、無償データ収集ソフト(BalanceKeys)のダウンロードが必要です。詳しくは島津製作所HP
http://www.an.shimadzu.co.jp/balance/products/balance_keys/index.htm)をご覧ください。