防塵・防水デジタル台はかり ウォーターキング HV HW-WPシリーズ

防塵・防水デジタル台はかり ウォーターキング HV HW-WPシリーズ
通常単価:
76,423円~
通常出荷日:
1日目

防塵・防水等級IP65、水をかけて洗えるデジタル台はかり。
【特長】
・ひょう量:10kg~220kg、最小表示:0.001kg~0.1kg。
・暗い場所でも見やすい蛍光表示。
・簡易バッチ:定量値・定量前・ゼロ付近の3点の設定出力(別売)により、簡易充填計量が可能。
・加算、累計機能:計量を複数回行う場合、重量を自動加算してゆき、合計(累計機能)を求めることが可能。
・パソコンにデータ直送:WinCT使用可能。
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場での使用。
・粉体等の重量計量での使用。

(i)ご注意

  • 必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さい。

PDF

型番

7 の型番候補があります候補を表示

HV-15KVWP/HW10KVWP

 

HV-60KVWP/HW60KVWP

 

HV-200KVWP/HW100KVWP/HW200KVWP

 

防塵・防水 デジタル台はかり ウォーターキング HW-WPシリーズ

防塵・防水デジタル台はかりHV/HW-WPシリーズの特長

製品画像

製品画像

特長

防塵・防水等級IP65、水をかけて洗える。
3倍働くトリプルレンジ(HV-WPシリーズ)
1/10,000の高分解能(HW-WPシリーズ)

外して洗えるステンレス製計量皿 SUS304
RS-232Cインタフェース(DIN8Pメス)標準装備
kg・個数・%モード
「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利
コンパレータ(比較):計量値を予め設定した上限値及び下限値と比較して、その比較結果(過不足/適正)を表示
別売HVW-03GJの使用によりコンパレータまたは簡易バッジ計量時にブザーが使用可能
簡易バッチ、加算・累計機能
加算・累計機能、チルト機能
電源ケーブル:約1.5m
ポール取り外し可能
ケーブル長:HV-15KVWP / HW-10KVWPは1.5m、HV-60KVWP / HV-200KVWP / HW-60KVWP / HW-100KVWP / HW-200KVWPは2.5m

仕様

型名HV-15KVWPHV-60KVWPHV-200KVWP
ひょう量3kg6kg15kg15kg30kg60kg60kg150kg220kg
最小表示0.001kg0.002kg0.005kg0.005kg0.01kg0.02kg0.02kg0.05kg0.1kg
最大計数値15,000個12,000個11,000個
計量皿計量皿寸法250(W)×250(D)mm
計量皿質量:SUS304
計量皿寸法330(W)×424(D)mm
計量皿質量:SUS304
計量皿寸法390(W)×530(D)mm
計量皿質量:SUS304
外形寸法/本体質量250(W)×466(D)×437(H)/8kg330(W)×615(D)×786(H)/13kg390(W)×700(D)×786(H)/19kg
型名HW-10KVWPHW-60KVWPHW-100KVWPHW-200KVWP
ひょう量10kg60kg100kg220kg
最小表示0.001kg0.005kg0.01kg0.02kg
最大計数値10,000個12,000個10,000個11,000個
計量皿計量皿寸法250(W)×250(D)mm
計量皿質量:SUS304
計量皿寸法330(W)×424(D)mm
SUS304
計量皿寸法390(W)×530(D)mm
計量皿質量:SUS304
外形寸法/本体質量250(W)×466(D)×437(H)/8kg330(W)×615(D)×786(H)/13kg390(W)×700(D)×786(H)/19kg
型番
HV-15KVWP
HV-60KVWP
HV-200KVWP
HW-10KVWP
HW-60KVWP
HW-100KVWP
HW-200KVWP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
ひょう量
(kg)
トラスココード 防塵・防水機能詳細 プリンター接続対応オプション品 重量
(kg)
電源 %最小表示
(%)

76,423円

1個

1日目

3000 ~ 150001 ~ 52502503 ~ 15263-1431防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP65)プリンター型番:AD-81278電源ケーブル(標準付属品)1

79,896円

1個

1日目

15000 ~ 600005 ~ 2042433015 ~ 60263-1458防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP65)プリンター型番:AD-812713電源ケーブル(標準付属品)1

90,318円

1個

1日目

60000 ~ 22000020 ~ 10053039060 ~ 220263-1440防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP65)プリンター型番:AD-812719電源ケーブル(標準付属品)1

83,370円

1個

1日目

10000125025010-防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP65)プリンター型番:AD-81278電源ケーブル(標準付属品)1

86,844円

1個

1日目

60000542433060-防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP65)プリンター型番:AD-812713電源ケーブル(標準付属品)1

97,265円

1個

1日目

10000010530390100-防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP65)プリンター型番:AD-812719電源ケーブル(標準付属品)1

97,265円

1個

1日目

22000020530390220-防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP65)プリンター型番:AD-812719電源ケーブル(標準付属品)1

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

温湿度SDデータレコーダー 画像

温湿度SDデータレコーダー

エー・アンド・デイ

簡単に温度や湿度、WBGTなどを記録し、解析できるデータレコーダー。作業環境や保存環境などの履歴管理に最適。

アズピュア インナー手袋(オーバーロックタイプ) 画像

アズピュア インナー手袋(オーバーロックタイプ)

アズワン

手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工。インナー手袋以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも最適。

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 計量皿形状 角皿
乾電池対応 無し パソコン接続機能 有り(別途ケーブル等別売品が必要です) プリンター接続機能 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
防塵・防水機能 有り

防塵・防水デジタル台はかり ウォーターキング HV HW-WPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)