ロングジョウノギス

ロングジョウノギス
通常単価:
58,499円~
通常出荷日:
お見積り

製缶業者様におすすめの大径ワーク等の直径測定が可能なノギス。
【特長】
・深い箇所の測定に使用可能。
・大径の直径が測定可能。
・微動送り付。
【用途】
・大径ワーク等の外側、内側、段差測定に最適。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ロングジョウノギス

 

ロングジョウノギス使用例

ロングジョウノギス

ロングジョウノギス

使用例

使用例

寸法図

ロングジョウノギス寸法図

単位:mm

品番ABCDEFGH
LVC-30464238351301701155025
LVC-60808406451803201406032
商品コード品番最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
デプスバー
(有無)
質量JAN
(4975846)
151813LVC-303000.05±0.081.1kg041738
151814LVC-606000.05±0.103.1kg041745
型番
LVC-30
LVC-60
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択
(mm)
測定範囲
(mm)

(mm)

(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
トラスココード 最小読取値
(mm)
最大測定長
(mm)
器差
(mm)
材質

58,499円

1個

お見積り

201~3000~300464238351301701155025377-55690.05300±0.08ステンレス

136,499円

1個

お見積り

501~7000~600808406451803201406032377-55770.05600±0.10ステンレス

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

単品ブロックゲージ 0級相当品 画像

単品ブロックゲージ 0級相当品

新潟精機(SK)

高精度0級相当モデル。一般測定、工作用の基準ゲージとして最適。

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

素手感覚の薄手の着用感で、作業効率がアップ。検査工程、精密・組立作業に最適。

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892 画像

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

マザーツール

コンフォート(快適さ)表示機能。MAX/MIN値表示機能付。

基本情報

校正証明書 種類 特殊ノギス 特殊ノギス形状 ロングジョウノギス
表示方式 バーニヤ(アナログ) 防水機能 測定データ出力端子 有無
デプスバー 有無