校正用分銅内蔵型汎用天びん GXシリーズ

校正用分銅内蔵型汎用天びん GXシリーズ
通常単価:
79,899円~
通常出荷日:
1日目

校正用分銅内蔵でいつでも高精度計量電子はかり。
【特長】
・ひょう量210g~8,100g、最小表示0.001g~0.1g。
・計量センサーシステムSHS搭載:応答速度 約1秒(特許取得)。
・RS-232Cインタフェース標準装備。データメモリ機能付き。
・データ直送ソフトWinCT標準添付。GX-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能。
・自動環境設定、自動点検機能:使用環境に対応し、応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示。
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測に便利。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測に最適。

PDF

型番

11 の型番候補があります候補を表示

校正用分銅でいつでも高精度計量

校正用分銅内蔵型汎用天びん GXシリーズ:関連画像

GX-200

校正用分銅内蔵型汎用天びん GXシリーズ:関連画像

GX-2000

  • パソコンにデータ直送:計量データをパソコンに取り込める特製ソフトWinCTを使用可能。
  • クイックUSB:別売のGX-02の使用により、 計量値をUSBでパソコンへ送信のみ可能。
  • データメモリ機能:最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大20個の単位質量のいずれかを記憶可能。
  • 自動環境設定:使用環境に対応し、応答特性を自動調整。・自己点検機能:自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検。
  • コンパレータ表示・ひょう量インジケータ:ひょう量を100%とするインジケータにより、総重量・残量の目安に。
  • g・個数・パーセント・カラット・もんめモード ※もんめ=真珠計量用単位・RS-232C標準装備(D-sub25Pメス)・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。

校正用分銅でいつでも高精度計量

校正用分銅内蔵型汎用天びん GXシリーズ:関連画像

GX-200/300/400/600/800/1000
外形図

校正用分銅内蔵型汎用天びん GXシリーズ:関連画像

GX-2000/3000/4000/6100/6000
外形図

型番
GX-1000
GX-200
GX-2000
GX-300
GX-3000
GX-400
GX-4000
GX-600
GX-6000
GX-6100
GX-800
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
ひょう量
(kg)
パソコン接続対応オプション品 プリンター接続対応オプション品 重量
(kg)
電源 %最小表示
(%)

183,857円

1個

1日目

11000.0011281281.1必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さいオプション品不要4.6ACアダプタ(標準付属品)1

79,899円

1個

1日目

2100.001128128-必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さいオプション品不要4.6ACアダプタ(標準付属品)1

79,899円

1個

1日目

21000.011651652.1必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さいオプション品不要5.1ACアダプタ(標準付属品)1

103,629円

1個

1日目

3100.001128128-必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さいオプション品不要4.6ACアダプタ(標準付属品)1

103,629円

1個

1日目

31000.011651653.1必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さいオプション品不要5.1ACアダプタ(標準付属品)1

116,666円

1個

1日目

4100.001128128-必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さいオプション品不要4.6ACアダプタ(標準付属品)1

129,098円

1個

1日目

41000.011651654.1必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さいオプション品不要5.1ACアダプタ(標準付属品)1

133,714円

1個

1日目

6100.001128128-必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さいオプション品不要4.6ACアダプタ(標準付属品)1

90,257円

1個

1日目

61000.11651656.1必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さいオプション品不要5.1ACアダプタ(標準付属品)1

133,333円

1個

1日目

61000.011651656.1必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さいオプション品不要5.1ACアダプタ(標準付属品)1

158,333円

1個

1日目

8100.001128128-必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さいオプション品不要4.6ACアダプタ(標準付属品)1

Loading...

  1. 1

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 計量皿形状 角皿
乾電池対応 無し パソコン接続機能 有り(別途ケーブル等別売品が必要です) プリンター接続機能 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
防塵・防水機能 無し 校正用分銅内臓 あり

校正用分銅内蔵型汎用天びん GXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: キャリブレーション(校正)の仕方は?
回答: ①自動校正
 使用環境の温度変化により自動的に内蔵分銅を使って天びんを校正します。
②内蔵分銅によるキャリブレーション
  内蔵分銅を使ってワンタッチで天びんを校正します。
③お手持ちの分銅によるキャリブレーション
  お手持ちの分銅を使って天びんを校正します。
詳細は、取扱説明書「6.キャリブレーション(天びんの校正)」を参照してください。
質問: コンパレータの上限値と下限値の設定を上下逆に設定した場合の動作はどうなるか?
回答: 下限値に関係なく上限値が優先されます。
上限値が優先されますので上限値により判定いたします。