• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

穴ピッチ用デジタルノギス

穴ピッチ用デジタルノギス
通常単価:
21,899
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

小穴径の芯間寸法を素早く正確に測定できるデジタルノギス。
【特長】
・ホールド機能付。
・オートオフ機能付。(約20分)
【用途】
・φ1~5(直径1~5mm)(D-150A)、φ1~10(直径1~10mm)(D-150A2)までの穴ピッチ測定に利用可能。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

D-150A

穴の芯間寸法を素早く正確に計測できるデジタルノギス

実際の利用例

実際の利用例

寸法図

穴ピッチ用デジタルノギスの寸法図

穴ピッチ用デジタルノギスの寸法図

単位:mm

品番ABCDEF
D-150A241603553816
D-150A224110062103816
商品コード品番測定範囲
(mm)
適用穴径
(mm)
最小読取値
(mm)
器差※
(mm)
デプスバー
(有無)
質量JAN
(4975846)
151080D-150A5-1501~ 50.01± 0.05190g036673
151081D-150A210-1501~ 100.01± 0.05200g037410

※量子化誤差(±1カウント)含まず

型番
D-150A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
電源 適用穴径
(mm)
材質

21,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.01±0.05SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属Φ1~5ステンレス

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

素手感覚の薄手の着用感で、作業効率がアップ。検査工程、精密・組立作業に最適。

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892 画像

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

マザーツール

コンフォート(快適さ)表示機能。MAX/MIN値表示機能付。

基本情報

校正証明書 種類 特殊ノギス 特殊ノギス形状 穴ピッチノギス
表示方式 デジタル 最大測定長(範囲選択(mm) 101~150 防水機能
測定データ出力端子 有無 デプスバー 有無 測定範囲(mm) 5~150
A(mm) 241 B(mm) 60 C(mm) 35
D(mm) 5 E(mm) 38 F(mm) 16
トラスココード 377-5046

穴ピッチ用デジタルノギスの型番D-150Aのページです。
型番D-150Aに関する仕様情報を記載しております。

D-150Aで型番確定

穴ピッチ用デジタルノギスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)