(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベースエレメント7110F-M

ベースエレメント7110F-M
通常単価:
993円~
通常出荷日:
3日目~

ベースエレメントの40度旋回+基準穴付タイプです。

PDF

型番
7110F-M12X12
7110F-M12X14
7110F-M12X16
7110F-M12X18
7110F-M16X18
7110F-M16X20
7110F-M16X22
7110F-M16X24
7110F-M16X28
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
質量
(kg)
適合T溝巾
(mm)

1,256円

1個

3日目

M1211175.81822.337.50.0512

993円

1個

3日目

M1213.522.28.515.828.6400.0614

1,119円

1個

お見積り

M1215.325.48.515.828.6450.0816

1,358円

1個

3日目

M121728.611.119.131.7450.118

1,358円

1個

3日目

M161728.611.119.131.7500.1418

1,536円

1個

3日目

M1619.531.811.919.131.7600.1920

1,869円

1個

3日目

M1621.53614.225.438.1600.2522

2,267円

1個

3日目

M1623.538.214.225.438.1600.3424

2,837円

1個

3日目

M1626.541.317.528.650.8700.4628

Loading...

  1. 1
 

基本情報

材質 S45C 熱処理 焼入 表面処理 黒染め

ベースエレメント7110F-Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • Tスロットナット Tスロットナット

    ミスミ 通常価格: 290円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • フランジナット フランジナット

    ミスミ 通常価格: 340円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • スタッドボルト スタッドボルト

    ミスミ 通常価格: 220円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 生爪  生爪

    ミスミ 通常価格: 1,950円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 球面座金 球面座金

    ミスミ 通常価格: 390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)