ダイヤルシクネスゲージ

ダイヤルシクネスゲージ
通常単価:
2,114円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速・正確に測定可能なダイヤルゲージ。
【特長】
・高コストパフォーマンスモデル。
・測定子にはセラミックを使用し、錆びの心配がない。
・操作性に優れ短時間で測定できる。
・ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護。
・専用ベースDSB-3010S別売(DS-3010S専用)。
【用途】
・紙、小物部品などの厚みの測定。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ワンタッチで正確かつ迅速に厚みの測定が可能なダイヤルゲージ

DS-3010S

DS-3010S

寸法図

寸法図

商品コード品番目量
(mm)
測定範囲
(mm)
差込深さ
(mm)
精度
(μm)
測定子質量
151680DS-3010S0.010~1030±20φ10mm
フラット
200g
ダイヤルシクネスゲージ専用ベース
商品コード品番質量
151685DSB-3010S370g
型番
DS-3010S
DSB-3010S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 精度

4,789円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-±20(μm)

2,114円

1個

1日目

ダイヤルシネクスゲージ専用ベース-

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

防錆剤  画像

防錆剤 

ミスミ

金型や機械部品を、サビからがっちりとガード。

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

素手感覚の薄手の着用感で、作業効率がアップ。検査工程、精密・組立作業に最適。

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892 画像

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

マザーツール

コンフォート(快適さ)表示機能。MAX/MIN値表示機能付。

基本情報

用途 シックネス型 表示方式 ダイヤル 最大測定長(範囲選択)(mm) 6~20
目量・最小表示(mm) 0.01 目盛種類 バランス目盛 防水機能
測定データ出力端子 有無 測定範囲(mm) 0~10 測定子 Φ10mm フラット
ショックプルーフ 差込深さ(mm) 30

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)