左勝手ノギス

左勝手ノギス
通常単価:
7,430
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

左利き専用のノギス。
【特長】
・材質:ステンレス
・シルバー仕上げ。
【用途】
・外側、内側、段差、深さ測定に利用可能。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

THL-150

寸法図

左勝手ノギスの寸法図
商品コード品番最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
デプスバー
(有無)
質量」AN
(4975846)
151321THL-1501500.05±0.05150g037243
型番
THL-150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小読取値
(mm)
最大測定長
(mm)
器差
(mm)
材質 指針 1回転
(mm)

7,430円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05150±0.05ステンレス2

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

単品ブロックゲージ 0級相当品 画像

単品ブロックゲージ 0級相当品

新潟精機(SK)

高精度0級相当モデル。一般測定、工作用の基準ゲージとして最適。

ノギマイクロスタンド NMS-1G 画像

ノギマイクロスタンド NMS-1G

新潟精機(SK)

外側マイクロメータ・ノギスの保持具。垂直から45°の傾きで確実に保持可能。

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892 画像

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

マザーツール

コンフォート(快適さ)表示機能。MAX/MIN値表示機能付。

基本情報

校正証明書 種類 標準ノギス 表示方式 バーニヤ(アナログ)
最大測定長(範囲選択(mm) 101~150 防水機能 測定データ出力端子 有無
デプスバー 有無 測定範囲(mm) 0~150 トラスココード 377-6611

左勝手ノギスの型番THL-150のページです。
型番THL-150に関する仕様情報を記載しております。

THL-150で型番確定