• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

デジタルポイントノギス

デジタルポイントノギス
通常単価:
9,761円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径や細溝の測定に便利なノギス。
【特長】
・ホールド機能付。
・オートオフ機能付。(約20分)
【用途】
・狭い部分の寸法測定に最適。
・外側、内側、段差、深さ測定、不定形の狭い寸法間の測定に利用可能。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ジョウ先端が鋭角で、線径や細溝の測定に最適なノギス

実際のご利用例

実際のご利用例

寸法図

デジタルポイントノギスの寸法図

単位: mm

品番ABCDEFG
D-150P2367817.540673816
D-200P286892050673816
測定部寸法図
商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
器差※
(mm)
デプスバー
(有無)
質量
151090D-150P0-1500.01±0.03170g
151089D-200P0-2000.01±0.03195g

※量子化誤差(±1カウント)含まず

型番
D-150P
D-200P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択
(mm)
測定範囲
(mm)

(mm)

(mm)
C
(mm)
D
(mm)
トラスココード 最小読取値
(mm)
器差
(mm)
電源 材質

9,761円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101~1500~1502367817.540330-99080.01±0.03SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属ステンレス

16,328円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

151~2000~200286892050-0.01±0.03SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属ステンレス

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

単品ブロックゲージ 0級相当品 画像

単品ブロックゲージ 0級相当品

新潟精機(SK)

高精度0級相当モデル。一般測定、工作用の基準ゲージとして最適。

ノギスアタッチメント 画像

ノギスアタッチメント

新潟精機(SK)

お手持ちのノギスに取り付けるだけで狭い箇所のポイント測定が可能。ノギスの外側用ジョウに取り付け、凹部の測定に最適。

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892 画像

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

マザーツール

コンフォート(快適さ)表示機能。MAX/MIN値表示機能付。

基本情報

校正証明書 種類 特殊ノギス 特殊ノギス形状 ポイントノギス
表示方式 デジタル 防水機能 測定データ出力端子 有無
デプスバー 有無 E(mm) 67 F(mm) 38
G(mm) 16

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)