(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【新電元】バリスタ

【新電元】バリスタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
147
通常出荷日:
1日目

【特長】
・双方向のサージ吸収可能
・低接合容量
【用途】
・電話機のサージ吸収
・デジタル通信回線のサージ吸収
・ISDN端末機器のサージ吸収

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。詳細は商品情報をご覧下さい。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VR61F1-5103

 
型番

VR61F1-5103

型番関連通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

147円

4個

1日目

Loading...

  1. 1

基本情報

ファミリー バリスタ シリーズ バリスタ パッケージ 1F
実装タイプ 表面実装 順方向電圧 VF 2.55V メーカー荷姿 標準品
端子めっき Sn 最小梱包形態 スティック 端子形状 各種フォーミング
品名 VR61F1 実効順電流 0.37A

【新電元】バリスタの型番VR61F1-5103のページです。
型番VR61F1-5103に関する仕様情報を記載しております。

VR61F1-5103で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【新電元】バリスタ

【新電元】バリスタ

    【新電元】サージ防護素子

    【新電元】サージ防護素子

      【新電元】SIDAC 双方向型(K1Vシリーズ)

      【新電元】SIDAC 双方向型(K1Vシリーズ)

        【新電元】TVSシリーズ 高速応答 ダイオード

        【新電元】TVSシリーズ 高速応答 ダイオード

          【新電元】パワークランパ

          【新電元】パワークランパ

            【新電元】SIDAC 片方向型(G1Vシリーズ)

            【新電元】SIDAC 片方向型(G1Vシリーズ)

              【TT Electronics】 ダイオード

              【TT Electronics】 ダイオード

                【フエニックスコンタクト】  ダイオード

                【フエニックスコンタクト】 ダイオード

                  【新電元】LLC電流共振用IC(MCZシリーズ)

                  【新電元】LLC電流共振用IC(MCZシリーズ)

                    【新電元】一般整流ダイオード

                    【新電元】一般整流ダイオード

                      【新電元】ファストリカバリダイオード

                      【新電元】ファストリカバリダイオード

                        【新電元】パワーMOSFET

                        【新電元】パワーMOSFET

                          【新電元】ブリッジダイオード

                          【新電元】ブリッジダイオード

                            メーカー 新電元工業 新電元工業 新電元工業 新電元工業 新電元工業 新電元工業 TT Electronics フエニックス・コンタクト 新電元工業 新電元工業 新電元工業 新電元工業 新電元工業
                            通常価格
                            (税別)
                            147円 109円~ 318円~ 47円~ 61円~ 423円 6,417円~ 1,882円~ 1,117円 15円~ 20円~ 744円 63円~
                            通常出荷日 1日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            ファミリー バリスタ サージ防護素⼦ サイダック 高速応答 ダイオード パワークランパ サイダック/片方向型(G1Vシリーズ) - - LLC電流共振用IC ⼀般整流ダイオード ファストリカバリダイオード パワーMOSFET ブリッジダイオード
                            シリーズ バリスタ サージ防護素⼦ KIV TVS パワークランパ G1V - - MCZ ⼀般整流ダイオード ファストリカバリダイオード パワーMOSFET ブリッジダイオード
                            パッケージ 1F - - - - AX078 - - SOP22 - - FB -
                            実装タイプ 表面実装 表面実装 - 表面実装 スルーホール スルーホール - - 表面実装 - - 表面実装 -
                            順方向電圧 VF 2.55V - - - - - - - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)