(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【新電元】LLC電流共振用IC(MCZシリーズ)

【新電元】LLC電流共振用IC(MCZシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,117
通常出荷日:
1日目

LLC 電流共振用IC MCZシリーズ。
【特長】
・LLC電流共振回路の制御用ICです
・LLC電流共振回路はスイッチング損失が少なくサージ電流・電圧の発生しにくい回路構成で、高効率・低ノイズの電源を構成でき、機器の省スペース・薄型化に貢献します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。詳細は商品情報をご覧下さい。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MCZ5205SE-3072

 
型番

MCZ5205SE-3072

型番関連通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,117円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

基本情報

ファミリー LLC電流共振用IC シリーズ MCZ パッケージ SOP22
実装タイプ 表面実装 メーカー荷姿 大リール 端子めっき Sn-Ag
最小梱包形態 テーピング/リール径330Φ 端子形状 各種フォーミング 品名 MCZ5205SE
フローティングドライバ電圧 600V 制御部電源電圧 35V

【新電元】LLC電流共振用IC(MCZシリーズ)の型番MCZ5205SE-3072のページです。
型番MCZ5205SE-3072に関する仕様情報を記載しております。

MCZ5205SE-3072で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【新電元】LLC電流共振用IC(MCZシリーズ)

【新電元】LLC電流共振用IC(MCZシリーズ)

    【KOA】  ダイオード

    【KOA】 ダイオード

      【TT Electronics】 ダイオード

      【TT Electronics】 ダイオード

        【新電元】SIDAC 片方向型(G1Vシリーズ)

        【新電元】SIDAC 片方向型(G1Vシリーズ)

          【新電元】SIDAC 双方向型(K1Vシリーズ)

          【新電元】SIDAC 双方向型(K1Vシリーズ)

            【新電元】パワークランパ

            【新電元】パワークランパ

              【新電元】力率改善用IC(MHシリーズ)

              【新電元】力率改善用IC(MHシリーズ)

                【フエニックスコンタクト】  ダイオード

                【フエニックスコンタクト】 ダイオード

                  【Comchip Technology】 ダイオード

                  【Comchip Technology】 ダイオード

                    【村田製作所】  ダイオード

                    【村田製作所】 ダイオード

                      【Semtech】 ダイオード

                      【Semtech】 ダイオード

                        【オンセミコンダクター】  ダイオード

                        【オンセミコンダクター】 ダイオード

                          【SEMITEC】 ダイオード

                          【SEMITEC】 ダイオード

                            メーカー 新電元工業 KOA TT Electronics 新電元工業 新電元工業 新電元工業 新電元工業 フエニックス・コンタクト Comchip Technology 村田製作所 Semtech オンセミコンダクター SEMITEC
                            通常価格
                            (税別)
                            1,117円 1,075円 6,417円~ 423円 318円~ 61円~ 750円 1,882円~ 3円~ 6円~ 14円~ 2円~ 650円~
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            ファミリー LLC電流共振用IC - - サイダック/片方向型(G1Vシリーズ) サイダック パワークランパ 力率改善用IC - - - - - -
                            シリーズ MCZ - - G1V KIV パワークランパ MH - - - - - -
                            パッケージ SOP22 QSOP-24 - AX078 - - SOP8J - - - - - -
                            実装タイプ 表面実装 表面実装 - スルーホール - スルーホール 表面実装 - - - - - -
                            メーカー荷姿 大リール - - 標準品 - - 大リール - - - - - -

                            【新電元】LLC電流共振用IC(MCZシリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)