(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューレス端子台 SL-4000-AWSHシリーズ

スクリューレス端子台 SL-4000-AWSHシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
453円~
通常出荷日:
11日目~

ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにフッ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのフッ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

7 の型番候補があります候補を表示

型番

SL-4000-AWSH-2PGY

SL-4000-AWSH-3PGY

SL-4000-AWSH-4PGY

SL-4000-AWSH-5PGY

SL-4000-AWSH-8PGY

SL-4000-AWSH-10PGY

SL-4000-AWSH-12PGY

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?極数
(極)

453円

1個あり

11日目

102

585円

1個あり

11日目

103

710円

1個あり

11日目

104

872円

1個あり

11日目

105

1,123円

1個あり

15日目

108

1,382円

1個あり

15日目

1010

1,730円

1個あり

15日目

1012

Loading...

  1. 1

基本情報

結線方式 スクリューレス 取付方式 直付け 部品/完成品 組上完成品
入出力数 1対1 定格電流(JIS)(A) 5 定格電流(UL)(A) 5
定格電圧(V) 300 主絶縁材 ナイロン66(UL94V-0)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューレス端子台 SL-4000-AWSHシリーズ

スクリューレス端子台 SL-4000-AWSHシリーズ

    スクリューレス端子台 SL-4000-CWSVシリーズ

    スクリューレス端子台 SL-4000-CWSVシリーズ

      スクリューレス端子台 SL-4000-CWSHシリーズ

      スクリューレス端子台 SL-4000-CWSHシリーズ

        スクリューレス端子台 SL-4500-ASFシリーズ

        スクリューレス端子台 SL-4500-ASFシリーズ

          スクリューレス端子台 SL-4000-ASHシリーズ

          スクリューレス端子台 SL-4000-ASHシリーズ

            スクリューレス端子台 SL-4500-ASVシリーズ

            スクリューレス端子台 SL-4500-ASVシリーズ

              スクリューレス端子台 SL-4500-APシリーズ

              スクリューレス端子台 SL-4500-APシリーズ

                スクリューレス端子台 SL-4000-AWSVシリーズ

                スクリューレス端子台 SL-4000-AWSVシリーズ

                  スクリューレス端子台 SL-4500-ASHシリーズ

                  スクリューレス端子台 SL-4500-ASHシリーズ

                    スクリューレス端子台 SL-4500-ASシリーズ

                    スクリューレス端子台 SL-4500-ASシリーズ

                      スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ

                      スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ

                        スクリューレス端子台 SL-4000-ASJHシリーズ

                        スクリューレス端子台 SL-4000-ASJHシリーズ

                          スクリューレス端子台 SL-4000-ASJVシリーズ

                          スクリューレス端子台 SL-4000-ASJVシリーズ

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格
                            (税別)
                            453円~ 322円~ 322円~ 1,165円~ 736円~ 1,167円~ 358円~ 453円~ 1,553円~ 882円~ 696円~ 408円~ 393円~
                            通常出荷日 11日目~   15日目~   11日目~   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            結線方式 スクリューレス スクリューレス スクリューレス スクリューレス スクリューレス スクリューレス スクリューレス スクリューレス スクリューレス スクリューレス スクリューレス スクリューレス スクリューレス
                            取付方式 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1
                            定格電流(JIS)(A) 5 5 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5

                            スクリューレス端子台 SL-4000-AWSHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)