(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューレス端子台 SL-4000-AWJVシリーズ

スクリューレス端子台 SL-4000-AWJVシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
123円~
通常出荷日:
11日目~

SL-4000-AWSVのレセプタクル側のみの商品です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

7 の型番候補があります候補を表示

型番

SL-4000-AWJV-2PGY

SL-4000-AWJV-3PGY

SL-4000-AWJV-4PGY

SL-4000-AWJV-5PGY

SL-4000-AWJV-8PGY

SL-4000-AWJV-10PGY

SL-4000-AWJV-12PGY

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?極数
(極)

123円

1個あり

11日目

102

148円

1個あり

11日目

103

172円

1個あり

11日目

104

199円

1個あり

15日目

105

322円

1個あり

15日目

108

395円

1個あり

15日目

1010

469円

1個あり

15日目

1012

Loading...

  1. 1

基本情報

結線方式 スクリューレス 取付方式 直付け 部品/完成品 組上完成品
入出力数 1対1 定格電流(JIS)(A) 5 定格電圧(V) 300
主絶縁材 ナイロン66(UL94V-0)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューレス端子台 SL-4000-AWJVシリーズ

スクリューレス端子台 SL-4000-AWJVシリーズ

    スクリューレス端子台 SL-4000-AWJHシリーズ

    スクリューレス端子台 SL-4000-AWJHシリーズ

      スクリューレス端子台 SL-4000-CWJVシリーズ

      スクリューレス端子台 SL-4000-CWJVシリーズ

        スクリューレス端子台 SL-4000-CPシリーズ

        スクリューレス端子台 SL-4000-CPシリーズ

          スクリューレス端子台 SL-8000シリーズ

          スクリューレス端子台 SL-8000シリーズ

            中継用端子台 STBシリーズ

            中継用端子台 STBシリーズ

              スクリューレス端子台 SL-6000-Hシリーズ

              スクリューレス端子台 SL-6000-Hシリーズ

                スクリューレス端子台 SL-6000-Vシリーズ

                スクリューレス端子台 SL-6000-Vシリーズ

                  中継端子台 OTB-576

                  中継端子台 OTB-576

                    ネジ式端子台ML-3391シリーズ

                    ネジ式端子台ML-3391シリーズ

                      分岐端子台 OTP-80-☐P-SCCR

                      分岐端子台 OTP-80-☐P-SCCR

                        ネジ式端子台ML-5300シリーズ

                        ネジ式端子台ML-5300シリーズ

                          [TBJ]分岐端子台

                          [TBJ]分岐端子台

                            メーカー サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ タカチ電機工業 サトーパーツ サトーパーツ オサダ サトーパーツ オサダ サトーパーツ 日東工業
                            通常価格
                            (税別)
                            123円~ 123円~ 87円~ 87円~ 216円~ 362円~ 178円~ 178円~ 120円~ 995円~ 4,004円 696円~ 7,889円~
                            通常出荷日 11日目~   11日目~   11日目~   11日目~   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   11日目~   15日目   11日目~   25日目   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            結線方式 スクリューレス スクリューレス スクリューレス スクリューレス スクリューレス ネジ スクリューレス スクリューレス ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 直付け 直付け 直付け プリント基板 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け DINレール取付 直付け 直付け
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対N 1対1 1対N
                            定格電流(JIS)(A) 5 5 5 5 10 30 10 10 - 6 - 25 -

                            スクリューレス端子台 SL-4000-AWJVシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)