(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

M.2 SSD用ヒートシンク

M.2 SSD用ヒートシンク
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
1,398
通常出荷日:
10日目

【特長】
・発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。
・スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。
・ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。
・M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。

(i)ご注意

  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番

TK-HM5BK

TK-HM5S

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ(WxDxH)
(mm)

1,398円

1個あり

10日目

ブラック 70×22×6

1,398円

1個あり

10日目

シルバー 70×22×6

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M.2 SSD用ヒートシンク

M.2 SSD用ヒートシンク

    Blu-ray+DVD/CD用レンズクリーナー(2枚組)

    Blu-ray+DVD/CD用レンズクリーナー(2枚組)

      デジタルビデオカメラ用液晶保護フィルム

      デジタルビデオカメラ用液晶保護フィルム

        USB接続ビデオキャプチャーGV-USB2

        USB接続ビデオキャプチャーGV-USB2

          iMac21.5型・27.0型ワイド用ブルーライトカット液晶保護フィルム

          iMac21.5型・27.0型ワイド用ブルーライトカット液晶保護フィルム

            DVDレンズクリーナー 乾式タイプ

            DVDレンズクリーナー 乾式タイプ

              HDMIケーブル抜け防止ホルダー

              HDMIケーブル抜け防止ホルダー

                カシオ専用電子辞書液晶保護フィルム

                カシオ専用電子辞書液晶保護フィルム

                  電波時計信号送信機能付き時計

                  電波時計信号送信機能付き時計

                    ワイド対応ブルーライトカット液晶保護フィルム

                    ワイド対応ブルーライトカット液晶保護フィルム

                      無線HDMI送受信機(WHDI)

                      無線HDMI送受信機(WHDI)

                        TV用ドライクリーニングティッシュ

                        TV用ドライクリーニングティッシュ

                          覗き見防止フィルター 13.3インチワイド用

                          覗き見防止フィルター 13.3インチワイド用

                            メーカー サンワサプライ エレコム エレコム アイ・オー・データ機器 サンワサプライ エレコム ATEN エレコム 共立電子産業 サンワサプライ エレコム エレコム バッファロー
                            通常価格
                            (税別)
                            1,398円 3,113円 1,001円 5,300円 7,689円~ 1,633円 3,257円 1,875円 18,000円 2,289円~ 24,273円 965円~ 5,304円
                            通常出荷日 10日目   お見積り   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 61日目   33日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   お見積り  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)