(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

会議用ワイドレンズカメラ

会議用ワイドレンズカメラ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
10,741
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・HD画質での撮影が可能なWebカメラです。
・超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
・少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用しています。カメラの取り回しが便利です。
・USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
・ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
・カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
・カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。
・USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
・Skypeなどの各種ビデオチャットに対応です。

(i)ご注意

  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。
  • インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャットなどのインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。
  • サンワサプライではUSBカメラ本体のみサポートしております。Skypeなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CMS-V43BK-3

 
型番

CMS-V43BK-3

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ(WxDxH)
(mm)

10,741円

1個あり

お見積り

115×25×33

Loading...

  1. 1

基本情報

ケーブル長(m) 3 センサー 100万画素 CMOS ビデオ解像度 最大1280×720

会議用ワイドレンズカメラの型番CMS-V43BK-3のページです。
型番CMS-V43BK-3に関する仕様情報を記載しております。

CMS-V43BK-3で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

会議用ワイドレンズカメラ

会議用ワイドレンズカメラ

    Bluetoothオーディオレシーバー

    Bluetoothオーディオレシーバー

      Wi-Fi式電波時計用リピータ

      Wi-Fi式電波時計用リピータ

        セキュリティワイヤー

        セキュリティワイヤー

          パソコンセキュリティワイヤーロック(南京錠タイプ)

          パソコンセキュリティワイヤーロック(南京錠タイプ)

            USBアダプター Bluetooth4.0 Class1対応

            USBアダプター Bluetooth4.0 Class1対応

              WEBカメラ CMS-V40BK

              WEBカメラ CMS-V40BK

                携帯ゲーム機対応充電ケーブル

                携帯ゲーム機対応充電ケーブル

                  セキュリティロック(南京錠タイプ)

                  セキュリティロック(南京錠タイプ)

                    セキュリティロック(シリアルポート・シリンダ錠タイプ)

                    セキュリティロック(シリアルポート・シリンダ錠タイプ)

                      地上・BS・110度CSデジタル放送対応 録画テレビチューナー

                      地上・BS・110度CSデジタル放送対応 録画テレビチューナー

                        USBポートガード

                        USBポートガード

                          セキュリティワイヤーロック(ダイヤルロック錠)

                          セキュリティワイヤーロック(ダイヤルロック錠)

                            メーカー サンワサプライ エレコム 共立電子産業 グリーンハウス サンワサプライ バッファロー サンワサプライ エレコム エレコム エレコム アイ・オー・データ機器 エレコム エレコム
                            通常価格
                            (税別)
                            10,741円 5,108円 18,000円 3,094円 1,789円 2,984円 5,987円 898円 1,689円 4,538円 19,900円 2,677円 3,595円
                            通常出荷日 お見積り   4日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ケーブル長(m) 3 - - - - - - - - - - - -
                            センサー 100万画素 CMOS - - - - - - - - - - - -
                            ビデオ解像度 最大1280×720 - - - - - - - - - - - -

                            会議用ワイドレンズカメラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)