(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE 金属皮膜抵抗器 ROXシリーズ 180Ω 9W ±5% アキシャル ROX9J180R

TE 金属皮膜抵抗器 ROXシリーズ 180Ω 9W ±5% アキシャル ROX9J180R
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
452
通常出荷日:
4日目

【商品仕様】
・抵抗:180Ω
・定格電力:9W
・組成:セラミック
・シリーズ:ROX
・動作温度Min:-55℃

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ROX9J180R

型番

ROX9J180R

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

452円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

TE 金属皮膜抵抗器 ROXシリーズ 180Ω 9W ±5% アキシャル ROX9J180Rの型番ROX9J180Rのページです。
型番ROX9J180Rに関する仕様情報を記載しております。

ROX9J180Rで型番確定

TE 金属皮膜抵抗器 ROXシリーズ 180Ω 9W ±5% アキシャル ROX9J180Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)