(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE 抵抗器 22.1kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A22K1BTDF

TE 抵抗器 22.1kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A22K1BTDF
通常単価(税別):
19
通常出荷日:
2日目

0805抵抗器リール、RP73シリーズ(20k→499kΩ)。
【特長】
・高品位アルミナに金属フィルムをスパッタリングすることにより製造された極めて安定した薄膜チップ抵抗器。
・3層の完全プリント層で保護。
【用途】
・通信、測定、産業用制御機器及び医療用など。
・端子仕上げ、電気めっき100%つや消し銀。
【商品仕様】
・抵抗:22.1kΩ
・テクノロジー:薄膜
・パッケージ/ケース:0805
・許容差:±0.1%
・定格電力:0.25W
・温度係数:±25ppm/℃
・シリーズ:RP73
・動作温度Min:-55℃
・動作温度Max:+155℃
・終端スタイル:フラットコンタクト
・最大動作電圧:150V

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RP73PF2A22K1BTDF

型番

RP73PF2A22K1BTDF

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

19円

1,000個

2日目

Loading...

  1. 1

TE 抵抗器 22.1kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A22K1BTDFの型番RP73PF2A22K1BTDFのページです。
型番RP73PF2A22K1BTDFに関する仕様情報を記載しております。

RP73PF2A22K1BTDFで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE 抵抗器 22.1kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A22K1BTDF

TE 抵抗器 22.1kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A22K1BTDF

    TE 抵抗器 158kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A158KBTDF

    TE 抵抗器 158kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A158KBTDF

      TE 抵抗器 475kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A475KBTDF

      TE 抵抗器 475kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A475KBTDF

        TE 抵抗器 88.7kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A88K7BTDF

        TE 抵抗器 88.7kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A88K7BTDF

          TE 抵抗器 267kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A267KBTDF

          TE 抵抗器 267kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A267KBTDF

            TE 抵抗器 59kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A59KBTDF

            TE 抵抗器 59kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A59KBTDF

              TE 抵抗器 464kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A464KBTDF

              TE 抵抗器 464kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A464KBTDF

                TE 抵抗器 53.6kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A53K6BTDF

                TE 抵抗器 53.6kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A53K6BTDF

                  TE 抵抗器 26.1kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A26K1BTDF

                  TE 抵抗器 26.1kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A26K1BTDF

                    TE 抵抗器 274kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A274KBTDF

                    TE 抵抗器 274kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A274KBTDF

                      TE 抵抗器 23.2kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A23K2BTDF

                      TE 抵抗器 23.2kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A23K2BTDF

                        TE 抵抗器 392kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A392KBTDF

                        TE 抵抗器 392kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A392KBTDF

                          TE 抵抗器 84.5kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A84K5BTDF

                          TE 抵抗器 84.5kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A84K5BTDF

                            メーカー タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE)
                            通常価格
                            (税別)
                            19円 18円 19円 19円 22円 18円 22円 20円 17円 19円 19円 19円 22円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  

                            TE 抵抗器 22.1kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A22K1BTDFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)