(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE 抵抗器 249kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A249KBTDF

TE 抵抗器 249kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A249KBTDF
通常単価(税別):
19
通常出荷日:
2日目

0805抵抗器リール、RP73シリーズ(20k→499kΩ)。
【特長】
・高品位アルミナに金属フィルムをスパッタリングすることにより製造された極めて安定した薄膜チップ抵抗器。
・3層の完全プリント層で保護。
【用途】
・通信、測定、産業用制御機器及び医療用など。
・端子仕上げ、電気めっき100%つや消し銀。
【商品仕様】
・抵抗:249kΩ
・テクノロジー:薄膜
・パッケージ/ケース:0805
・許容差:±0.1%
・定格電力:0.25W
・温度係数:±25ppm/℃
・シリーズ:RP73
・動作温度Min:-55℃
・動作温度Max:+155℃
・終端スタイル:フラットコンタクト

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RP73PF2A249KBTDF

型番

RP73PF2A249KBTDF

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

19円

1,000個

2日目

Loading...

  1. 1

TE 抵抗器 249kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A249KBTDFの型番RP73PF2A249KBTDFのページです。
型番RP73PF2A249KBTDFに関する仕様情報を記載しております。

RP73PF2A249KBTDFで型番確定

TE 抵抗器 249kΩ 2012サイズ 0.25W ±0.1% RP73PF2A249KBTDFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)