(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE 高精度面実装抵抗器 0805 21R 0.1% RQ73C2A21RBTDF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
143
通常出荷日:
6日目

チップ抵抗器・面実装抵抗器

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RQ73C2A21RBTDF

型番

RQ73C2A21RBTDF

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

143円

25個あり

6日目

Loading...

  1. 1

TE 高精度面実装抵抗器 0805 21R 0.1% RQ73C2A21RBTDFの型番RQ73C2A21RBTDFのページです。
型番RQ73C2A21RBTDFに関する仕様情報を記載しております。

RQ73C2A21RBTDFで型番確定

TE 高精度面実装抵抗器 0805 21R 0.1% RQ73C2A21RBTDFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)