(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

レコーダー内蔵 IR-SDカードレコーダーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レコーダー内蔵 IR-SDカードレコーダーセット

通常単価(税別):
104,948円~
通常出荷日:
11日目

カメラと録画装置が一体、電源さえあれば低予算で導入可能です!

基本スペック

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内蔵メモリ

絞り込み

  • 64G
  • 128G
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
64G

11日目

104,948

型番 : KER-AHD1080C(64G)
通常出荷日 11日目
通常単価(税別) 104,948

スペック

  • 商品タイプ
    防犯用カメラ
  • 形状
    バレット型
  • 設置場所
    屋外用
  • その他
    セット品
  • 内蔵メモリ
    64G
  • 最大解像度
    1920×1080
128G

11日目

113,708

型番 : KER-AHD1080C(128G)
通常出荷日 11日目
通常単価(税別) 113,708

スペック

  • 商品タイプ
    防犯用カメラ
  • 形状
    バレット型
  • 設置場所
    屋外用
  • その他
    セット品
  • 内蔵メモリ
    128G
  • 最大解像度
    1920×1080

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レコーダー内蔵 IR-SDカードレコーダーセット

レコーダー内蔵 IR-SDカードレコーダーセット

    カメラ内蔵SDカードレコーダーセット

    カメラ内蔵SDカードレコーダーセット

      日本防犯システム フルHD対応21.5インチモニター

      日本防犯システム フルHD対応21.5インチモニター

        ファンレスレコーダー

        ファンレスレコーダー

          IR(赤外線) 防水カメラ

          IR(赤外線) 防水カメラ

            トライブリッドスマートレコーダー

            トライブリッドスマートレコーダー

              ワイヤレスセキュリティカメラセット

              ワイヤレスセキュリティカメラセット

                自動録画監視カメラ用ソーラーチャージャー

                自動録画監視カメラ用ソーラーチャージャー

                  自動録画監視カメラ「MPSC-12」用セキュリティーボックス

                  自動録画監視カメラ「MPSC-12」用セキュリティーボックス

                    前方・室内撮影可能ドライブレコーダー

                    前方・室内撮影可能ドライブレコーダー

                      AHDカメラシリーズ

                      AHDカメラシリーズ

                        ダミーカメラシリーズ

                        ダミーカメラシリーズ

                          温湿度センサー付IPカメラ

                          温湿度センサー付IPカメラ

                            メーカー KELC ELECTRIC KELC ELECTRIC 日本防犯システム Dahua Dahua Dahua アズワン アズワン アズワン ケンウッド キャロットシステムズ キャロットシステムズ カスタム
                            通常価格
                            (税別)
                            104,948円~ 64,168円~ 93,967円 105,067円 36,700円~ 81,067円~ 47,500円 6,124円 3,808円 40,477円 78,244円 2,389円~ 21,326円
                            通常出荷日 11日目   11日目   5日目   2日目   3日目~   2日目~   9日目   17日目   17日目   1日目   5日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 防犯用カメラ レコーダー - - - - 防犯用カメラ - - その他 - 防犯用ダミーカメラ -
                            形状 バレット型 - - - - - バレット型 - - - - - -
                            設置場所 屋外用 屋内用 - - - - 屋外用 - - - - - -
                            その他 セット品 セット品 - - - - セット品 - - - - - -
                            最大解像度 1920×1080 1920×1080 - - - - - - - - - - -

                            レコーダー内蔵 IR-SDカードレコーダーセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)