(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイオード端子台 PSX-40TB18シリーズ
東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) ブロック端子台(丸・Y端子式) ダイオード端子台 PSX-40TB18シリーズ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

 
型番

PSX-40TB18-NA

PSX-40TB18-PA

型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?コモン仕様

12,430円

( 13,673円 )
1個

11日目

10Nコモン

12,430円

( 13,673円 )
1個

11日目

10Pコモン

Loading...

  1. 1

基本情報

結線方式 ネジ 取付方式 DIN/直付け 部品/完成品 組上完成品
ネジサイズ M3.5 入出力数 1対2
  • ご注文数

    価格を確認

  • 注文数
    ---
  • 単価(税別)
    ---
  • 合計(税別)
    ---
  • 出荷日
    ---

PDF

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイオード端子台 PSX-40TB18シリーズ

ダイオード端子台 PSX-40TB18シリーズ

    組端子台 BTシリーズ

    組端子台 BTシリーズ

      ボックス用端子台 KTWシリーズ

      ボックス用端子台 KTWシリーズ

        ネジ接続組端子台 SAKシリーズ

        ネジ接続組端子台 SAKシリーズ

          端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)

          端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)

            MTシリーズ (30A M4・組端子台)

            MTシリーズ (30A M4・組端子台)

              MTシリーズ (15A M3・組端子台)

              MTシリーズ (15A M3・組端子台)

                端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)

                端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)

                  メーカー 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) 東洋技研 東洋技研 ワイドミュラー サトーパーツ ミスミ ミスミ サトーパーツ
                  通常価格
                  (税別)
                  12,430円 167円~ 14,669円 468円 800円~ 255円~ 247円~ 218円~
                  通常出荷日 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                  取付方式 DIN/直付け 直付け その他特殊型 DIN32mm用(TS32) 直付け 直付け 直付け 直付け
                  部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品
                  ネジサイズ M3.5 M4 M3.5 M3.5 M4 M4 M3 M2.6
                  入出力数 1対2 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1

                  ダイオード端子台 PSX-40TB18シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  このカテゴリにはこんな商品もあります!

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  チャットでのご相談も受け付けております。

                  受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)