(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

分岐端子台 UCTBシリーズ

分岐端子台 UCTBシリーズ
通常単価(税別):
2,368円~
通常出荷日:
11日目
【特長】
・2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。
・取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番

UCTB-2

UCTB-3

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじサイズ詳細

2,368円

10個

11日目

10M8/M6/M4

3,298円

10個

11日目

10M8/M6/M5

Loading...

  1. 1

基本情報

結線方式 ネジ 取付方式 DIN/直付け 部品/完成品 組上完成品
極数(極) 1 ネジサイズ その他 入出力数 1対N
定格電流(JIS)(A) 132

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分岐端子台 UCTBシリーズ

分岐端子台 UCTBシリーズ

    コネクタ端子台 脱着タイプ(コモン、スルー/コモン) TKCシリーズ

    コネクタ端子台 脱着タイプ(コモン、スルー/コモン) TKCシリーズ

      コモン端子台 TNCシリーズ

      コモン端子台 TNCシリーズ

        制御盤用 PM-PWシリーズ コモン端子台

        制御盤用 PM-PWシリーズ コモン端子台

          コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)

          コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)

            タテ型コモン端子台 PM-PW NRシリーズ

            タテ型コモン端子台 PM-PW NRシリーズ

              見えるコモン端子台 XW6T

              見えるコモン端子台 XW6T

                端子台 PCN-COMシリーズ

                端子台 PCN-COMシリーズ

                  端子台 PCNR-COMシリーズ

                  端子台 PCNR-COMシリーズ

                    コモン端子台 単極 1対15

                    コモン端子台 単極 1対15

                      コモン端子台 スプリングロック式 PCV5-20COM2

                      コモン端子台 スプリングロック式 PCV5-20COM2

                        コモン端子台 省スペース 1対19

                        コモン端子台 省スペース 1対19

                          コモン端子台 ノイズフィルター付 1対4x2

                          コモン端子台 ノイズフィルター付 1対4x2

                            メーカー 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) KASUGA(パトライト) ワゴ ミスミ ワゴ オムロン 東洋技研 東洋技研 ミスミ 東洋技研 ミスミ ミスミ
                            通常価格
                            (税別)
                            2,368円~ 10,798円~ 2,925円~ 2,548円~ 3,174円 2,172円~ 1,504円~ 2,338円~ 2,089円~ 1,523円 2,089円 2,779円 2,330円
                            通常出荷日 11日目   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ スクリューレス ネジ スクリューレス スクリューレス ネジ ネジ ネジ スプリングロック式 ネジ ネジ
                            取付方式 DIN/直付け DIN/直付け DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DIN/直付け DIN/直付け DINレール取付 DIN/直付け
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品
                            極数(極) 1 - 1 - 1 - - - - 1 20 1 2
                            ネジサイズ その他 M3.5 - - M3 - - - - M3 - M3 M3

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)