(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 433/150Mbps トラベルルーター
  • 数量スライド割引

無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 433/150Mbps トラベルルーター

評価 0.0
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
4,290
(税込単価):
4,719
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
・外出先でも快適にWi-Fi通信できる11ac 433Mbps対応
・コンパクト筺体(世界最軽量 11ac)だから持ち運びに便利(2018年12月 バッファロー社調べ)
・ホテルのWi-Fiを無線で中継してセキュアに繋げられるWireless WAN対応
・定番白黒2色の他3色を用意、好みの応じて選べる5色のラインナップ
・本体と備品を収納するピッタリサイズの携行ポーチ添付、LANケーブル付きでさらに便利に

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

 
型番

WMR-433W2-BK

WMR-433W2-WH

型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?カラー

4,290円

( 4,719円 )
1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10ブラック

4,290円

( 4,719円 )
1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10ホワイト

Loading...

  1. 1
  • ご注文数

    価格を確認

  • 注文数
    ---
  • 単価(税別)
    ---
  • 合計(税別)
    ---
  • 出荷日
    ---

PDF

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 433/150Mbps トラベルルーター

無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 433/150Mbps トラベルルーター

    無線LAN中継器/11ac.n.a.g.b/433+300Mbps

    無線LAN中継器/11ac.n.a.g.b/433+300Mbps

      無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps QRsetup

      無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps QRsetup

        無線LAN中継器 11ac/n/g/b 433+300Mbps

        無線LAN中継器 11ac/n/g/b 433+300Mbps

          無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/1733+800Mbps/有線Giga/WEB限定

          無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/1733+800Mbps/有線Giga/WEB限定

            無線LAN中継器 11n/g/b 300Mbps

            無線LAN中継器 11n/g/b 300Mbps

              無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/867+300Mbps/有線Giga/IPv6(IPoE)対応/ブラック

              無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/867+300Mbps/有線Giga/IPv6(IPoE)対応/ブラック

                無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/1733+800Mbps/有線Giga/IPv6(IPoE)対応/ブラック

                無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/1733+800Mbps/有線Giga/IPv6(IPoE)対応/ブラック

                  11n対応無線LAN中継器

                  11n対応無線LAN中継器

                    11ac対応 433Mアンテナ付き無線LANアダプター

                    11ac対応 433Mアンテナ付き無線LANアダプター

                      11ac 867+300Mbps 無線LANギガビットルーター

                      11ac 867+300Mbps 無線LANギガビットルーター

                        11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター

                        11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター

                          無線ポータブルルーター親機/コンパクト/300Mbps/ホワイト/ACアダプタ付属

                          無線ポータブルルーター親機/コンパクト/300Mbps/ホワイト/ACアダプタ付属

                            メーカー バッファロー エレコム バッファロー バッファロー エレコム バッファロー エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム
                            通常価格
                            (税別)
                            4,290円 7,397円 6,500円 6,501円 13,198円 4,940円 7,397円 12,503円 3,922円 4,145円 9,085円 14,948円 3,625円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 433/150Mbps トラベルルーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)