ノートPC用 PC3L-12800(DDR3L-1600)対応メモリーSDY1600L

ノートPC用 PC3L-12800(DDR3L-1600)対応メモリーSDY1600L
  • 数量スライド割引
通常単価:
21,517
通常出荷日:
4日目

・「SDY1600L-8G」はPC3L-12800(DDR3L-1600)対応の204pin超高速ノートPC用メモリー低電圧タイプです。低電圧稼働に対応したパソコンでは、1.35Vの低電圧動作で省電力を実現します。対応していないパソコンでも、従来の1.5V動作で使用可能です。
・3つのソフトウェアを無償ダウンロードいただけます。
(1)メモリーの一部を利用して仮想ハードディスクドライブ(RAMディスク)を作成するソフト「RamPhantomEX LE」。
(2)メモリーの一部を利用してディスクアクセスを高速化するソフトウェア「マッハドライブ LE」(3か月期間限定版)。インストールするだけで自動設定します。
(3)パソコン健康診断ソフト「W.S.T. LE I-O DATA Version 」。パソコンに高い負荷をかけて検査を行い、パソコンの安定性を確認することができるソフトウェアです。
・容量:8GB×1枚

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SDY1600L-8G

型番
SDY1600L-8G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

21,517円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

容量 8GB ピン数(ピン) 204pin

ノートPC用 PC3L-12800(DDR3L-1600)対応メモリーSDY1600Lの型番SDY1600L-8Gのページです。
型番SDY1600L-8Gに関する仕様情報を記載しております。

SDY1600L-8Gで型番確定

ノートPC用 PC3L-12800(DDR3L-1600)対応メモリーSDY1600Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)