(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロジェクター用外付けタッチ化ユニット「てれたっち」

プロジェクター用外付けタッチ化ユニット「てれたっち」
通常単価(税別):
92,000円~
通常出荷日:
お見積り

・横幅930~1780mm(42~80型TV相当)までのホワイトボードや壁に対応。専用ペンを使ったマルチタッチディスプレイとなります。
・本商品があれば、手軽にタッチ式の電子ホワイトボードを導入できます。
※「てれたっち」はアイ・オー・データ機器の商標です。
・ホワイトボードなどに合わせて本商品のサイズを調整し、裏面にはマグネットが付いているのでマグネットで簡単に取り付け可能です。
・ホワイトボードに取り付けたあと、添付のCD(もしくはダウンロード)から専用ソフトをインストールし、付属のUSBケーブルでパソコンに接続。その後、画面に従って、専用ペンでタッチするだけで設定完了!接続したパソコンから電源供給されるので電源を用意する必要はありません。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番

DA-TOUCH-P

DA-TOUCH-P/WB

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?

92,000円

1個

お見積り

10

98,000円

1個

お見積り

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロジェクター用外付けタッチ化ユニット「てれたっち」

プロジェクター用外付けタッチ化ユニット「てれたっち」

    USB接続 外付グラフィックアダプター アナログ専用モデル USB-RGB2

    USB接続 外付グラフィックアダプター アナログ専用モデル USB-RGB2

      タッチ化ユニット DA-TOUCH

      タッチ化ユニット DA-TOUCH

        メーカー別テレビリモコン

        メーカー別テレビリモコン

          タッチパネル・システムズ タッチモニター用ACアダプタ

          タッチパネル・システムズ タッチモニター用ACアダプタ

            タッチ化ユニット用指キャップ 子ども用サイズ(5個)

            タッチ化ユニット用指キャップ 子ども用サイズ(5個)

              HDMI端子搭載 外付グラフィックアダプター 「USBグラフィック」 USB-RGB3/H

              HDMI端子搭載 外付グラフィックアダプター 「USBグラフィック」 USB-RGB3/H

                小型ディスプレイ用簡易スタンド

                小型ディスプレイ用簡易スタンド

                  ネットワークグラフィックアダプター NGA-RGB/H

                  ネットワークグラフィックアダプター NGA-RGB/H

                    VGA/DVI/HDMI EDID保持器

                    VGA/DVI/HDMI EDID保持器

                      液晶保護フィルム(ポータブルDVDプレーヤー用)

                      液晶保護フィルム(ポータブルDVDプレーヤー用)

                        調整付きディスプレイスタンド

                        調整付きディスプレイスタンド

                          メディアプレーヤーMP-03

                          メディアプレーヤーMP-03

                            メーカー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 ELPA朝日電器 タッチパネル・システムズ アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 ミスミ アイ・オー・データ機器 ATEN サンワサプライ ミスミ NEC
                            通常価格
                            (税別)
                            92,000円~ 6,900円 3,800円~ 2,376円 5,400円 2,500円 9,500円 4,390円~ 21,000円 14,339円 748円~ 10,501円~ 88,365円
                            通常出荷日 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   お見積り   お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   3日目~   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  

                            プロジェクター用外付けタッチ化ユニット「てれたっち」のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)