GiGEカメラ・800万画素以上・Sonyセンサー採用

GiGEカメラ・800万画素以上・Sonyセンサー採用
通常単価:
235,000円~
通常出荷日:
21日目

・マルチカメラコントロールを最適化する
・POE給電
・白黒

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 型番MANTA-G-895BMANTA-G1236B
基本仕様モノクロモノクロ
インタフェースIEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
ケーブルCAT-5e 或はCAT-6 MAX100メートル
画素数895万1240万
解像度4112 (H) × 2176 (V)4112 (H) × 3008 (V)
センサーCMOS Sony IMX267CMOS Sony IMX304
センサーサイズ1型1.1型
ピクセルサイズ3.45 μm × 3.45 μm3.45 μm × 3.45 μm
シャッターモードグローバルグローバル
フレームレート13.4fps9.7fps
イメージバッファー128MB128MB
レンズマウントCC
入出力GPIOS出力2、出力2
その他動作温度+5℃ to +45℃
電源入力8~30 VDC AUX 或は802.3at Type 1 PoE
消費電力3.0W(12VDC);3.3W(POE)3.0W(12VDC);3.3W(POE)
重量200g200g
外形寸法mm86.3 × 44 × 2986.3 × 44 × 29
規格CE; FCC Class B;
CAN ICES-003
CE; FCC Class B;
CAN ICES-003

■マニュアル(英文)ダウンロード先
■ソフトウェア Vimba SDK


型番
MANTA-G1236B
MANTA-G-895B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSセンサーサイズ フレームレート
(fps)

272,000円

1個

21日目

101.1型13

235,000円

1個

21日目

101型9

Loading...

  1. 1


 

基本情報

種類 カメラ本体 カラー対応 白黒 画素数【範囲指定】 501万画素~
インターフェース Gigabit Ethernet

GiGEカメラ・800万画素以上・Sonyセンサー採用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)