ドイツ製低価格GiGEカメラ・40~500万画素・POE給電機能

ドイツ製低価格GiGEカメラ・40~500万画素・POE給電機能
通常単価:
50,200円~
通常出荷日:
21日目

・小型化と耐久性
・魅力的な価格
・POE給電機能
・カラータイプ有り

型番

14 の型番候補があります候補を表示

 型番MAKO-G-040B-POEMAKO-G-040C-POEMAKO-G-131B-POEMAKO-G-131C-POEMAKO-G-158B-POEMAKO-G-158C-POE
基本仕様モノクロカラーモノクロカラーモノクロカラー
インタフェースIEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
ケーブルCAT-5e 或はCAT-6 MAX100メートルCAT-5e 或はCAT-6 MAX100メートルCAT-5e 或はCAT-6 MAX100メートル
画素数40万130万150万
解像度728 (H) × 544 (V)1280 (H) × 1024 (V)1456 (H) × 1088 (V)
センサーCMOS Sony IMX287CMOS Teledyne e2v EV76C560CMOS Sony IMX273
センサーサイズ1/2.9"1/1.8"1/2.9"
ピクセルサイズ6.90 μm × 6.90 μm5.3 μm × 5.3 μm3.45 μm × 3.45 μm
シャッターモードグローバルシャッターグローバル或はローリング 選択可能グローバルシャッター
フレームレート286fps62fps75.2fps
イメージバッファー64MB64MB64MB
レンズマウントCCC
入出力GPIOS出力1、出力3出力1、出力3出力1、出力3
その他動作温度+5℃ to +45℃+5℃ to +45℃+5℃ to +45℃
電源入力12~24 VDC AUX 或は802.3at Type 1 PoE12~24 VDC AUX 或は802.3at Type 1 PoE12~24 VDC AUX 或は802.3at Type 1 PoE
消費電力2.43W(12VDC);2.69W(POE)2.0W(12VDC);2.2W(POE)2.43W(12VDC);2.68W(POE)
重量80g80g80g
外形寸法mm60.5 × 29.2 × 29.260.5 × 29.2 × 29.260.5 × 29.2 × 29.2
規格CE; FCC Class B;
CAN ICES-003
CE; FCC Class B;
CAN ICES-003
CE; FCC Class B;
CAN ICES-003
 
 型番MAKO-G-192B-POEMAKO-G-192C-POEMAKO-G-234B-POEMAKO-G-234C-POEMAKO-G-503B-POEMAKO-G-503C-POEMAKO-G-507B-POEMAKO-G-507C-POE
基本仕様モノクロカラーモノクロカラーモノクロカラーモノクロカラー
インタフェースIEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
ケーブルCAT-5e 或はCAT-6 MAX100メートルCAT-5e 或はCAT-6 MAX100メートルCAT-5e 或はCAT-6 MAX100メートルCAT-5e 或はCAT-6 MAX100メートル
画素数 235万500万510万
解像度1600 (H) × 1200 (V)1936 (H) × 1216 (V)2592 (H) × 1944 (V)2464 (H) × 2056 (V)
センサーCMOS Teledyne e2v EV76C570CMOS Sony IMX249CMOS ON Semi MT9P031 / MT9P006CMOS Sony IMX264
センサーサイズ1/1.8"1/1.2"1/1.2.5"2/3"
ピクセルサイズ4.5 μm × 4.5 μm5.86 μm × 5.86 μm2.2 μm × 2.2 μm3.45 μm × 3.45 μm
シャッターモードグローバル或はローリング 選択可能グローバルシャッターグローバルシャッターグローバルシャッター
フレームレート60fps41.5fps14fps23.7fps
イメージバッファー64MB64MB64MB64MB
レンズマウントCCCC
入出力GPIOS出力1、出力3出力1、出力3出力1、出力3出力1、出力3
その他動作温度+5℃ to +45℃+5℃ to +45℃+5℃ to +45℃+5℃ to +45℃
電源入力12~24 VDC AUX 或は802.3at Type 1 PoE12~24 VDC AUX 或は802.3at Type 1 PoE12~24 VDC AUX 或は802.3at Type 1 PoE12~24 VDC AUX 或は802.3at Type 1 PoE
消費電力2.1W(12VDC);2.4W(POE)2.4W(12VDC);2.8W(POE)2.4W(12VDC);2.8W(POE)2.3W(12VDC);2.4W(POE)
重量80g80g80g80g
外形寸法mm60.5 × 29.2 × 29.260.5 × 29.2 × 29.260.5 × 29.2 × 29.260.5 × 29.2 × 29.2
規格CE; FCC Class B;
CAN ICES-003
CE; FCC Class B;
CAN ICES-003
CE; FCC Class B;
CAN ICES-003
CE; FCC Class B;
CAN ICES-003

■マニュアル(英文):ダウンロード先
■ソフトウェア(メーカーHP):Vimba
               PvAPI(Legacy Software)









 
型番
MAKO-G-040B-POE
MAKO-G-040C-POE
MAKO-G-131B-POE
MAKO-G-131C-POE
MAKO-G-158B-POE
MAKO-G-158C-POE
MAKO-G-192B-POE
MAKO-G-192C-POE
MAKO-G-234B-POE
MAKO-G-234C-POE
MAKO-G-503B-POE
MAKO-G-503C-POE
MAKO-G-507B-POE
MAKO-G-507C-POE
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSカラー対応 画素数【範囲指定】 センサーサイズ フレームレート
(fps)

57,600円

1個

21日目

10白黒~100万画素1/2.9型286

57,600円

1個

21日目

10カラー~100万画素1/2.9型286

53,900円

1個

21日目

10白黒101~300万画素1/1.8型62

58,000円

1個

21日目

10カラー101~300万画素1/1.8型62

62,500円

1個

21日目

10白黒101~300万画素1/2.9型75

62,500円

1個

21日目

10カラー101~300万画素1/2.9型75

64,900円

1個

21日目

10白黒101~300万画素1/1.8型60

66,180円

1個

21日目

10カラー101~300万画素1/1.8型60

84,300円

1個

21日目

10白黒101~300万画素1/1.2型41

85,600円

1個

21日目

10カラー101~300万画素1/1.2型41

50,200円

1個

21日目

10白黒101~300万画素1/2.5型14

50,200円

1個

21日目

10カラー101~300万画素1/2.5型14

113,800円

1個

21日目

10白黒101~300万画素2/3型23

126,000円

1個

21日目

10カラー101~300万画素2/3型23

Loading...

  1. 1






基本情報

種類 カメラ本体 インターフェース Gigabit Ethernet

ドイツ製低価格GiGEカメラ・40~500万画素・POE給電機能のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)