USB3.1(Gen.1)対応 みまもり合図 for AV対応 外付けHDD HD-LDS-Aシリーズ

USB3.1(Gen.1)対応 みまもり合図 for AV対応 外付けHDD HD-LDS-Aシリーズ
通常単価:
11,100円~
通常出荷日:
4日目~

【特長】
・みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を通知をして、録画番組引越しサービス(※1)で録画番組を守ります! ※1:2019年1月開始予定。
・PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が可能になります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

7 の型番候補があります候補を表示

型番
HD-LDS1.0U3-BA
HD-LDS2.0U3-WA
HD-LDS3.0U3-BA
HD-LDS3.0U3-WA
HD-LDS4.0U3-WA
HD-LDS6.0U3-BA
HD-LDS8.0U3-BA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量詳細

11,100円

1個

7日目

1TBブラック

12,200円

1個

4日目

2TBホワイト

14,500円

1個

4日目

3TBブラック

14,500円

1個

お見積り

3TBホワイト

15,600円

1個

4日目

4TBホワイト

25,700円

1個

4日目

6TBブラック

36,600円

1個

お見積り

8TBブラック

Loading...

  1. 1

USB3.1(Gen.1)対応 みまもり合図 for AV対応 外付けHDD HD-LDS-Aシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)