ムシハイレンジャーS(防ギパテ)

ムシハイレンジャーS(防ギパテ)
通常単価:
1,715
通常出荷日:
1日目

【特徴】
・防ギ剤入りの不乾性パテです。
・耐水性で地中管路へのシロアリの侵入防止に最適です。
・基礎の隙間やハンドホール継枠の隙間、配管取付用開口穴の養生にも最適です。
・粘土状なので自由に計上を成形・充填できます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MMH-SPT200

商品情報

 
型番
MMH-SPT200
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
内容量

1,715円

1個

1日目

2001個

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 防虫用品 使用目安 シロアリ
内容量 1個

ムシハイレンジャーS(防ギパテ)の型番MMH-SPT200のページです。
型番MMH-SPT200に関する仕様情報を記載しております。

MMH-SPT200で型番確定

ムシハイレンジャーS(防ギパテ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)