(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Nシリーズ (NTD12)

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Nシリーズ NTD12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
-
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・IP67レベルの密封性対応品なので丸洗い洗浄が可能です。
・極超小形のため、実装密度が高く、軽量です。
・2.54mmピッチ、プリント基板専用で角端子を採用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NTD12

 
型番
NTD12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?接点構成(トグル、ロッカ) 寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
端子形状詳細 スイッチ動作

348円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10単極双投114.5P/Cスタンダード端子ON—ON

Loading...

  1. 1

基本情報

保護機能(耐環境性) 寸法 奥行(mm) 7 端子形状 PC端子
照光

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Nシリーズの型番NTD12のページです。
型番NTD12に関する仕様情報を記載しております。

NTD12で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Nシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NTD22
NTD32
NTE12
NTE22
NTE32
NTG12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?接点構成(トグル、ロッカ) 寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
端子形状詳細 スイッチ動作

383円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10単極双投11.485.5バーティカル端子ON—ON

383円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10単極双投11.484.5ホリゾンタル端子ON—ON

-

3個

お見積り

10単極双投114.5P/Cスタンダード端子ON-OFF-ON

522円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10単極双投11.485.5バーティカル端子ON-OFF-ON

418円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10単極双投11.484.5ホリゾンタル端子ON-OFF-ON

476円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10単極双投114.5P/Cスタンダード端子〈ON〉-OFF-〈ON〉

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)