オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Bシリーズ

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
-
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・標準品のケース材質にはすべてUL規格V-1認定材料を使用しています。
・ノイズを極少にした接触構造の関係値に設計しており、安定した開閉が出来ます。
・全品種10A仕様を満足する高品質、高信頼性の製品でさらに10Aタイプでは小形、低価格の普及品です。
・端子部シール形ですので半田付けによるフラックスがケース内に流入しません。
・端子接点一体カシメにより、半田付け等の熱によるケース変形が万が一発生しても電気的事故を生じることがありません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、[CH-A] CH形ボックス(防塵パッキン付)はこちら
    2、NJCコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプはこちら

PDF

型番

13 の型番候補があります候補を表示

 
型番
BTA01
BTA03
BTA11
BTD01
BTD03
BTD11
BTE11
BTK01
BTK11
BTN01
BTN11
BTP01
BTP11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS接点構成(トグル、ロッカ) 停止・リターン 端子形状 電流容量
(A)
スイッチ動作

580円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10単極単投停止[はんだ端子] はんだ端子10(AC 125V/250V)ON-OFF

-

2個

お見積り

10単極単投停止[タブ端子] タブ端子#11010(AC 125V/250V)ON-OFF

617円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10単極単投停止[はんだ端子] はんだ端子6(AC 125V/250V)ON-OFF

783円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10単極双投停止[はんだ端子] はんだ端子10(AC 125V/250V)ON-ON

-

2個

お見積り

10単極双投停止[タブ端子] タブ端子#11010(AC 125V/250V)ON-ON

-

2個

お見積り

10単極双投停止[はんだ端子] はんだ端子6(AC 125V/250V)ON-ON

-

2個

お見積り

10単極双投停止[はんだ端子] はんだ端子6(AC 125V/250V)ON-OFF-ON

-

2個

お見積り

102極単投停止[はんだ端子] はんだ端子10(AC 125V/250V)ON-OFF

658円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102極単投停止[はんだ端子] はんだ端子6(AC 125V/250V)ON-OFF

933円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102極双投停止[はんだ端子] はんだ端子10(AC 125V/250V)ON-ON

-

2個

お見積り

102極双投停止[はんだ端子] はんだ端子6(AC 125V/250V)ON-ON

-

1個

お見積り

102極双投停止[はんだ端子] はんだ端子10(AC 125V/250V)ON-OFF-ON

-

2個

お見積り

102極双投停止[はんだ端子] はんだ端子6(AC 125V/250V)ON-OFF-ON

Loading...

  1. 1

基本情報

形状 長角型 取付穴 φ12 保護機能(耐環境性)
寸法 縦(mm) 52.5 寸法 横(mm) 30 寸法 奥行(mm) 15

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Bシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)