オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Cシリーズ

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Cシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
-
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・標準品のケース材質にはすべてUL規格V-1認定材料を使用しています。
・ノイズを極少にした接触構造の関係値に設計しており、安定した開閉が出来ます。
・全品種6A仕様を満足する高品質、高信頼性の製品でさらに6Aタイプでは小形、低価格の普及品です。
・端子部シール形ですので半田付けによるフラックスがケース内に流入しません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、[CH-A] CH形ボックス(防塵パッキン付)はこちら
    2、NJCコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプはこちら

PDF

型番

10 の型番候補があります候補を表示

 
型番
CTA01
CTA11
CTD01
CTD11
CTE01
CTE11
CTK01
CTK11
CTN01
CTN11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS接点構成(トグル、ロッカ) 停止・リターン 寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
寸法 奥行
(mm)
電流容量
(A)
スイッチ動作

565円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10単極単投停止3922106(AC 125V/250V)ON-OFF

522円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10単極単投停止3922103(AC 125V/250V)ON-OFF

-

2個

お見積り

10単極双投停止3922106(AC 125V/250V)ON-ON

565円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10単極双投停止3922103(AC 125V/250V)ON-ON

-

2個

お見積り

10単極双投停止3922106(AC 125V/250V)ON-OFF-ON

-

2個

お見積り

10単極双投停止3922103(AC 125V/250V)ON-OFF-ON

-

2個

お見積り

102極単投停止40.72316.76(AC 125V/250V)ON-OFF

-

2個

お見積り

102極単投停止40.72316.73(AC 125V/250V)ON-OFF

765円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102極双投停止40.72316.76(AC 125V/250V)ON-ON

716円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102極双投停止40.72316.73(AC 125V/250V)ON-ON

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

形状 長角型 取付穴 φ12 照光
端子形状 はんだ端子 保護機能(耐環境性) 代表規格 UL

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル Cシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)