オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル AVシリーズ

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル AVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
-
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・AシリーズのVA品として開発しました。
・電流は10Aから25Aまで、操作形状はAシリーズと同様に巾広くお客様のニーズに合わせて御使用いただける様、用意致しました。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、[CH-A] CH形ボックス(防塵パッキン付)はこちら
    2、NJCコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプはこちら

PDF

型番

7 の型番候補があります候補を表示

 
型番
AV3TD05
AV3TD25
AVTA05
AVTA15
AVTA25
AVTN05
AVTN35
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS接点構成(トグル、ロッカ) 代表規格 寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
寸法 奥行
(mm)
電流容量
(A)
スイッチ動作

-

1個

お見積り

103極双投-63334025(AC 125V/250V)ON-ON

-

1個

お見積り

103極双投-63334015(AC 125V/250V)ON-ON

-

2個

お見積り

10単極単投-58.5291625(AC 125V/250V)ON-OFF

847円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10単極単投UL / CSA58.5291620(AC 125V/250V)ON-OFF

722円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10単極単投UL58.5291615(AC 125V/250V)ON-OFF

-

1個

お見積り

102極双投-603319.525(AC 125V/250V)ON-ON

-

2個

お見積り

102極双投UL603319.510(AC 125V/250V)ON-ON

Loading...

  1. 1

基本情報

形状 長角型 取付穴 φ12 照光
停止・リターン 停止 端子形状 タブ端子#250 保護機能(耐環境性)

オータックス OTAX 操作用スイッチ トグル AVシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)