ファン用シャッター

ファン用シャッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
6,560円~
通常出荷日:
2日目~

三菱電機の産業用有圧換気扇用のシャッターです。

(i)ご注意

  • ※商品画像は左から順に、1.「PS-100SHA」、2.「PS-30SK」、3.「PS-30SMA」のものとなります。
      商品の詳細は、カタログPDFをご確認ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント 丸型 JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6/CAT5e・ダストカバー付はこちら
    2、スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC24V出力)はこちら

PDF

型番

55 の型番候補があります候補を表示

 
型番
PS-20SHA
PS-20SMA
PS-20SMXA
PS-25SHA
PS-25SHXA
PS-25SK
PS-25SMA
PS-25SMTA
PS-25SMXA
PS-25SMXTA
PS-30SHA
PS-30SHXA
PS-30SHXA-F
PS-30SK
PS-30SMA
PS-30SMTA
PS-30SMXA
PS-30SMXTA
PS-35SHA
PS-35SHXA
PS-35SK
PS-35SMA
PS-35SMTA
PS-35SMXA
PS-35SMXTA
PS-40SHA
PS-40SHXA
PS-40SHXA-F
PS-40SK
PS-40SMA
PS-40SMTA
PS-40SMXA
PS-40SMXTA
PS-50SHA
PS-50SHXA
PS-50SHXA-F
PS-50SK
PS-50SMA
PS-50SMTA
PS-50SMXA
PS-50SMXTA
PS-60SHA
PS-60SHXA
PS-60SHXA-F
PS-60SK
PS-60SMTA
PS-60SMXTA
PS-70SHA
PS-70SMTA
PS-80SHA
PS-80SMTA
PS-100SHA
PS-100SMTA
PS-105SHA
PS-105SMTA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シャッターの種類 電源電圧
(V)
材料 外形寸法(高さ×幅×奥行)
(mm)

6,900円

1個

31日目

風圧式-鋼板310x310x60

22,410円

1個

2日目

電動式単相100鋼板310x310x60

37,230円

1個

31日目

電動式単相100ステンレス鋼板310x310x60

7,250円

1個

31日目

風圧式-鋼板360x360x60

21,140円

1個

2日目

風圧式-ステンレス鋼板360x360x60

6,560円

1個

2日目

固定式ガラリ-鋼板360x360x60

25,700円

1個

31日目

電動式単相100鋼板360x360x60

25,700円

1個

2日目

電動式単相200鋼板360x360x60

42,950円

1個

2日目

電動式単相100ステンレス鋼板360x360x60

42,950円

1個

31日目

電動式単相200ステンレス鋼板360x360x60

7,990円

1個

31日目

風圧式-鋼板410x410x60

24,200円

1個

31日目

風圧式-ステンレス鋼板410x410x60

52,170円

1個

31日目

風圧式-ステンレス鋼板(高耐食)410x410x60

7,360円

1個

2日目

固定式ガラリ-鋼板410x410x60

28,690円

1個

31日目

電動式単相100鋼板410x410x80

28,690円

1個

31日目

電動式単相200鋼板410x410x80

47,460円

1個

31日目

電動式単相100ステンレス鋼板410x410x80

47,460円

1個

2日目

電動式単相200ステンレス鋼板410x410x80

9,180円

1個

2日目

風圧式-鋼板458x458x60

28,430円

1個

2日目

風圧式-ステンレス鋼板458x458x60

8,670円

1個

31日目

固定式ガラリ-鋼板458x458x60

30,540円

1個

31日目

電動式単相100鋼板458x458x80

30,540円

1個

2日目

電動式単相200鋼板458x458x80

52,420円

1個

2日目

電動式単相100ステンレス鋼板458x458x80

52,420円

1個

2日目

電動式単相200ステンレス鋼板458x458x80

10,160円

1個

2日目

風圧式-鋼板510x510x60

32,300円

1個

31日目

風圧式-ステンレス鋼板510x510x60

60,400円

1個

31日目

風圧式-ステンレス鋼板(高耐食)510x510x60

9,180円

1個

2日目

固定式ガラリ-鋼板510x510x60

32,300円

1個

2日目

電動式単相100鋼板510x510x80

32,300円

1個

31日目

電動式単相200鋼板510x510x80

57,040円

1個

31日目

電動式単相100ステンレス鋼板510x510x80

57,040円

1個

31日目

電動式単相200ステンレス鋼板510x510x80

14,790円

1個

2日目

風圧式-鋼板610x610x60

47,460円

1個

31日目

風圧式-ステンレス鋼板610x610x60

76,510円

1個

2日目

風圧式-ステンレス鋼板(高耐食)610x610x60

12,550円

1個

2日目

固定式ガラリ-鋼板610x610x60

43,480円

1個

2日目

電動式単相100鋼板610x610x130

43,480円

1個

31日目

電動式単相200鋼板610x610x130

74,610円

1個

31日目

電動式単相100ステンレス鋼板610x610x130

74,610円

1個

31日目

電動式単相200ステンレス鋼板610x610x130

19,860円

1個

31日目

風圧式-鋼板700x700x60

68,040円

1個

2日目

風圧式-ステンレス鋼板700x700x60

94,400円

1個

31日目

風圧式-ステンレス鋼板(高耐食)700x700x60

18,660円

1個

2日目

固定式ガラリ-鋼板700x700x60

48,300円

1個

31日目

電動式単相200鋼板700x700x130

86,120円

1個

2日目

電動式単相200ステンレス鋼板700x700x130

25,440円

1個

31日目

風圧式-鋼板830x830x85

66,360円

1個

2日目

電動式単相200鋼板830x830x145

27,720円

1個

2日目

風圧式-鋼板930x930x85

70,050円

1個

2日目

電動式単相200鋼板930x930x145

48,560円

1個

31日目

風圧式-鋼板1090x1090x85

117,670円

1個

2日目

電動式単相200鋼板1090x1090x145

65,440円

1個

31日目

風圧式-鋼板1240x1240x85

159,470円

1個

31日目

電動式単相200鋼板1240x1240x145

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 シャッター

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)