(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

iPod用モバイルオーディオケーブル

iPod用モバイルオーディオケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • IPC-AS/BK
  • IPC-AS/WH
通常単価(税別):
398
通常出荷日:
4日目

【特長】
・ステレオ対応。
・プラグ、ジャック部は金メッキ仕様を採用。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番

IPC-AS/BK

IPC-AS/WH

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード

398円

2個

4日目

ブラック 4953103160453

398円

2個

4日目

ホワイト 4953103160446

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 オーディオ 端子形状 3.5φミニプラグ ケーブル種類 延長
長さ(m) 0.1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

iPod用モバイルオーディオケーブルのレビュー

評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    二人で聞くために使用していますが、少し音量が小さくなってしまうようです

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)