ヘッドホン延長コード

ヘッドホン延長コード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • EHP-CT23G/30BK
  • EHP-CT23G/30WH
  • 数量スライド割引
通常単価:
398円~
通常出荷日:
4日目

【特長】
・ヘッドホン専用の延長コードです。
・高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
EHP-CT23G/10BK
EHP-CT23G/10WH
EHP-CT23G/30BK
EHP-CT23G/30BKE
EHP-CT23G/30WH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途 長さ
(m)
JANコード

398円

1個あり

4日目

オーディオ1ブラック4953103088832

398円

1個あり

4日目

オーディオ1ホワイト4953103088849

558円

1個

4日目

オーディオ3ブラック4953103088856

794円

1個

4日目

AV3ブラック4953103629783

558円

1個

4日目

オーディオ3ホワイト4953103088863

Loading...

  1. 1

基本情報

端子形状 3.5φミニプラグ ケーブル種類 延長

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)