オーディオ延長ケーブル

オーディオ延長ケーブル
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,170
通常出荷日:
4日目

【特長】
・端子部分に24K金メッキを施し信号劣化を防止します。
・高純度99.996%のOFCケーブル(無酸素銅)を使用し、信号の歪みの発生や伝送ロスを抑えることができます。
・環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AV-35E

型番
AV-35E
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,170円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 オーディオ 端子形状 3.5φミニプラグ ケーブル種類 延長
長さ(m) 1.5 JANコード 4953103141681

オーディオ延長ケーブルの型番AV-35Eのページです。
型番AV-35Eに関する仕様情報を記載しております。

AV-35Eで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)