【WIMA】フィルムコンデンサ

【WIMA】フィルムコンデンサ
  • 数量スライド割引
通常単価:
35円~
通常出荷日:
4日目

WIMA社 フィルムコンデンサ

型番

22 の型番候補があります候補を表示

型番
FKP0D012200C00KSSD
FKP0F012200D00KSSD
FKP1R012204B00MSSD
FKP1T012204F00JSSD
FKP1T012205A00MSSD
FKP1U012205D00JSSD
FKP1Y012205H00JSSD
FKP2C012201D00KSSD
FKP2D012201D00JSSD
FKP2F012201D00JSSD
FKP2J012201G00JSSD
FKP3G012202C00MSSD
FKP3G012203D00JSSD
FKP3O112203D00KSSD
FKS2D012201A00MSSD
FKS3D012202B00MSSD
FKS3J012203A00KSSD
MKP1O112203C00JSSD
MKP1U012204B00JSSD
MKP2G012201B00MSSD
MKP2J012201B00MSSD
MKX2AW12202C00KSSD
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 静電容量 静電容量許容差 定格電圧(DC)
(V)
定格電圧(AC)
(V)
パッケージ 動作温度
(℃)
誘電体 サイズ/寸法 高さ - 座高(最大) リード間隔 終端形態 最高動作温度
(℃)
最低動作温度
(℃)
リード間隔 パッケージ/ケース シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 ESR(等価直列抵抗) 用途

257円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±10%100V63Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)0.181インチ長さx0.118インチ幅(4.60mmx3.00mm)0.295インチ(7.50mm)0.098インチ(2.50mm)PCピン--0.098インチ(2.50mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

277円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±10%250V160Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)0.181インチ長さx0.150インチ幅(4.60mmx3.80mm)0.335インチ(8.50mm)0.098インチ(2.50mm)PCピン--0.098インチ(2.50mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

227円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±20%1250V(1.25kV)600Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.709インチ長さx0.197インチ幅(18.00mmx5.00mm)0.433インチ(11.00mm)0.591インチ(15.00mm)PCピン--0.591インチ(15.00mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

297円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±5%1600V(1.6kV)650Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.709インチ長さx0.315インチ幅(18.00mmx8.00mm)0.591インチ(15.00mm)0.591インチ(15.00mm)PCピン--0.591インチ(15.00mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

327円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±20%1600V(1.6kV)650Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.043インチ長さx0.197インチ幅(26.50mmx5.00mm)0.551インチ(14.00mm)0.886インチ(22.50mm)PCピン--0.886インチ(22.50mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

270円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±5%2000V(2kV)700Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.043インチ長さx0.276インチ幅(26.50mmx7.00mm)0.650インチ(16.50mm)0.886インチ(22.50mm)PCピン--0.886インチ(22.50mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

338円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±5%6000V(6kV)700Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)、金属被覆1.043インチ長さx0.413インチ幅(26.50mmx10.50mm)0.807インチ(20.50mm)0.886インチ(22.50mm)PCピン--0.886インチ(22.50mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

245円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±10%63V40Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)0.283インチ長さx0.177インチ幅(7.20mmx4.50mm)0.236インチ(6.00mm)0.197インチ(5.00mm)PCピン--0.197インチ(5.00mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

239円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±5%100V63Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)0.283インチ長さx0.177インチ幅(7.20mmx4.50mm)0.236インチ(6.00mm)0.197インチ(5.00mm)PCピン--0.197インチ(5.00mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

180円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±5%250V160Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)0.283インチ長さx0.177インチ幅(7.20mmx4.50mm)0.236インチ(6.00mm)0.197インチ(5.00mm)PCピン--0.197インチ(5.00mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

187円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±5%630V250Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)0.283インチ長さx0.217インチ幅(7.20mmx5.50mm)0.276インチ(7.00mm)0.197インチ(5.00mm)PCピン--0.197インチ(5.00mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

170円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±20%400V250Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)0.394インチ長さx0.157インチ幅(10.00mmx4.00mm)0.354インチ(9.00mm)0.295インチ(7.50mm)PCピン--0.295インチ(7.50mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

200円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±5%400V250Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)0.512インチ長さx0.157インチ幅(13.00mmx4.00mm)0.374インチ(9.50mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン--0.394インチ(10.00mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

224円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±10%1000V(1kV)300Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)0.512インチ長さx0.157インチ幅(13.00mmx4.00mm)0.374インチ(9.50mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン--0.394インチ(10.00mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / スイッチング / 高パルス / 高周波数

225円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±20%100V63Vラジアル-55~100ポリエステル、ポリブチレンテレフタレート(PET)0.283インチ長さx0.098インチ幅(7.20mmx2.50mm)0.256インチ(6.50mm)0.197インチ(5.00mm)PCピン--0.197インチ(5.00mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / 高パルス

245円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±20%100V63Vラジアル-55~100ポリエステル、ポリブチレンテレフタレート(PET)0.394インチ長さx0.118インチ幅(10.00mmx3.00mm)0.335インチ(8.50mm)0.295インチ(7.50mm)PCピン--0.295インチ(7.50mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / 高パルス

227円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±10%630V300Vラジアル-55~100ポリエステル、ポリブチレンテレフタレート(PET)0.512インチ長さx0.118インチ幅(13.00mmx3.00mm)0.354インチ(9.00mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン--0.394インチ(10.00mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / 高パルス

269円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±5%1000V(1kV)600Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.512インチ長さx0.157インチ幅(13.00mmx4.00mm)0.354インチ(9.00mm)0.394インチ(10.00mm)PCピン--0.394インチ(10.00mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / 高パルス

264円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±5%2000V(2kV)700Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.709インチ長さx0.197インチ幅(18.00mmx5.00mm)0.433インチ(11.00mm)0.591インチ(15.00mm)PCピン--0.591インチ(15.00mm)ラジアル-バルクバルク-DV/DT / 高パルス

240円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±20%400V200Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.283インチ長さx0.118インチ幅(7.20mmx3.00mm)0.295インチ(7.50mm)0.197インチ(5.00mm)PCピン--0.197インチ(5.00mm)ラジアル-バルクバルク-高周波、スイッチング

240円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±20%630V250Vラジアル-55~100ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.283インチ長さx0.118インチ幅(7.20mmx3.00mm)0.295インチ(7.50mm)0.197インチ(5.00mm)PCピン--0.197インチ(5.00mm)ラジアル-バルクバルク-高周波、スイッチング

170円

1個あり

4日目

スルーホール2200pF±10%630V305Vラジアル-55~105ポリプロピレン(PP)、金属被覆0.394インチ長さx0.157インチ幅(10.00mmx4.00mm)0.354インチ(9.00mm)0.295インチ(7.50mm)PCピン--0.295インチ(7.50mm)ラジアル-バルクバルク-EMI/RFI抑制

Loading...

  1. 1

【WIMA】フィルムコンデンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)