極細Micro-USB(A-MicroB)ケーブル MPA-AMBXLPWHシリーズ

極細Micro-USB(A-MicroB)ケーブル MPA-AMBXLPWHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
698円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

直径2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用したMicro-USBケーブルです。
【特長】
・USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。
・スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
・USB2.0規格に準拠したUSBケーブルです。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
MPA-AMBXLP05WH
MPA-AMBXLP10WH
MPA-AMBXLP15WH
MPA-AMBXLP20WH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード

698円

1個

4日目

0.54953103920743

748円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

14953103920750

838円

1個

4日目

1.54953103920767

998円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

24953103920774

Loading...

  1. 1

基本情報

規格 (CN1/CN2) USB2.0 コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 MicroBオス
タイプ ケーブル 色詳細

極細Micro-USB(A-MicroB)ケーブル MPA-AMBXLPWHシリーズのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • LEDライトの電源ケーブルとして2019/09/02
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    LEDライトに付属していたUSBケーブルが短かった為、こちらの商品に交換。ケーブルが細いタイプの為取り回しがし易く、値段も安いのでおすすめです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)