ワンセグ携帯用アンテナケーブル

ワンセグ携帯用アンテナケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
1,189円~
通常出荷日:
4日目~

ご自宅のテレビアンテナ端子と携帯電話を接続し、室内でもワンセグ携帯の映像をキレイに見ることができる"ワンセグ携帯用 アンテナケーブル"です。
【特長】
・電波がさえぎられやすいマンションなど鉄骨の建物でも、キレイにワンセグを受信できるようになります。
・携帯電話への接続はクリップ式を採用していますので、幅広い機種への接続が可能です。
・電流がクリップ部分に流れない保護回路を搭載しています。
・取り回しのしやすいスリムなケーブルを採用しています。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
MPA-AT3BK
MPA-AT5BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード

1,189円

1個あり

4日目

34953103205956

1,389円

1個あり

7日目

54953103205963

Loading...

  1. 1

基本情報

コネクタタイプCN1 その他 コネクタタイプCN2 その他 タイプ ケーブル
コネクタタイプCN1詳細 クリップ式(非接触) コネクタタイプCN2詳細 F型コネクタ 色詳細

ワンセグ携帯用アンテナケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)